ตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น
  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ สามารถเปลี่ยนไส้กรองแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นได้
[คุณสมบัติ]
· กรองน้ำออกจากอากาศเพียงติตดั้งในท่อสุญญากาศ
· ป้องกันการทำงานผิดพลาดของปั๊มสุญญากาศและอีเจคเตอร์
· สามารถใช้กรองหยดน้ำออกได้มากกว่า 90% เมื่อใช้ไส้กรองเฉพาะ
· มีหัวก๊อกระบายน้ำสำหรับใช้ระบายน้ำออกได้ด้วยตนเองหลังสิ้นสถานะสุญญากาศ
· แม้ไส้กรองจะเต็มไปด้วยน้ำ แต่ความดันแทบจะไม่ลดลง (ความต้านทานเพิ่มขึ้น)

รายละเอียดของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

รูปภาพสินค้าของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

รูปภาพสินค้าของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

รายละเอียดจำเพาะของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ความดันในการใช้งาน-100 kPa ถึง 1.0 MPa
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60°C
อัตราส่วนการกรองน้ำ90%
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วน2 ปี หรือเมื่อความดันลดลงถึง 0.02 MPa

รุ่น

รุ่นAMJ3000AMJ4000AMJ5000
อัตราการไหลที่แนะนำ L/min (ANR)200300500
ขนาดพอร์ท1/4 และ 3/83/8, 1/23/4, 1
น้ำหนัก (กก.)0.30.61.1

รหัสสินค้าอุปกรณ์เสริม

รุ่นที่รองรับการใช้งานAMJ3000AMJ4000AMJ5000
ชุดประกอบตัวยึด (มีสกรูติดตั้ง 2 ตัว)AF30P-050ASAF40P-050ASAF50P-050AS

ระบบบ่งชี้รหัสรุ่นสินค้า

รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน

รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน

ระบบบ่งชี้รหัสรุ่นสินค้า (ชุดประกอบเคส)

รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน (ชุดประกอบเคส)

รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน (ชุดประกอบเคส)

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้างของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

แผนภาพโครงสร้างของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบ Platinum silver

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุรหัสสินค้า
AMJ3000AMJ4000AMJ5000
2ชุดไส้กรองAMJ-EL3000AMJ-EL4000AMJ-EL5000
3ชุดประกอบเคส*AMJ-CA30-□AMJ-CA40-□AMJ-CA40-□
4โอริงNBRC3SFP-260SC4SFP-260SC4SFP-260S
5โอริงNBR111,710
6สเปสเซอร์NBRAMJ-SA001AMJ-SA002AMJ-SA003
  • * สเปสเซอร์ (6) ไม่มีมาให้กับชุดประกอบเคส

ขนาดของตัวกรองลมดักน้ำสำหรับสุญญากาศ ซีรีส์ AMJ

AMJ3000/AMJ4000

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ AMJ3000/AMJ4000

Drawing ระบุขนาดของ AMJ3000/AMJ4000

AMJ5000

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ AMJ5000

Drawing ระบุขนาดของ AMJ5000