ท่อโพลียูรีเทนสามชั้นชนิด FR (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ, ซีรีส์ TRTU

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ท่อโพลียูรีเทนสามชั้นชนิด FR (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ, ซีรีส์ TRTU
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ท่อโพลียูรีเทน (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ สามชั้น, ซีรีส์ TRTU
[คุณสมบัติ]
· รวมชั้นอลูมิเนียมระหว่างปลอกด้านนอกและท่อด้านในเพื่อทนต่อสะเก็ดไฟเชื่อมได้มากขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะกับท่อลมและน้ำในสภาพแวดล้อมที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อม เป็นต้น

ท่อโพลียูรีเทนสามชั้นชนิด FR (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ, รายละเอียดของซีรีส์ TRTU

ท่อโพลียูรีเทนสามชั้นชนิด FR (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ, ภาพสินค้าของซีรีส์ TRTU

ท่อโพลียูรีเทนสามชั้นชนิด FR (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ, ภาพสินค้าของซีรีส์ TRTU

โครงสร้างสามชั้น

โครงสร้างสามชั้น

ท่อโพลียูรีเทนสามชั้นชนิด FR (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0) ทนไฟ, รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ TRTU

ตารางซีรีส์

ขนาดเกลียวTRTU0604TRTU0805TRTU1065TRTU1208
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านใน (มม.)681012
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อด้านใน (มม.)456.58
ความหนาของชั้นนอก (มม.)1111
สีชั้นนอกสีดำ (B)
สีขาว (W)
สีแดง (R)
สีน้ำเงิน (BU)
สีเหลือง (Y)
สีเขียว (G)

 

  • ●: แบบม้วน 20 ม

 

 

  • *ท่อด้านในทั้งหมดเป็นสีดำ

สเปค

ของไหลที่ใช้งานได้หมายเหตุ 1ลมและน้ำ
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ชนิด FR, ซีรีส์ KR-W2
ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) แบบโลหะ, ซีรีส์ KQB2
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)20°C0.8
40°C0.65
60°C0.5
รัศมีการดัดงอต่ำสุด (มม.)หมายเหตุ 250607080
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน-20 ถึง + 60°C, น้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อด้านในโพลียูรีเทน
ชั้นกลางฟิล์มที่เคลือบด้วยอลูมิเนียม
ชั้นนอกโพลีโอเรฟินเรซิน (เทียบเท่ามาตรฐาน UL-94 V-0)

หมายเหตุ 1: สามารถใช้กับน้ำในอุตสาหกรรมทั่วไป แรงดันของไฟกระชากต้องไม่เกินแรงดันใช้งานสูงสุด หากแรงดันของไฟกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนประกอบและท่อต่างๆ
หมายเหตุ 2: วัดรัศมีการตัดงอต่ำสุดคือค่าที่แสดงที่วัดได้ตามรูปที่แสดงไว้ด้านซ้าย ท่ออาจเกิดการโค้งงอได้หากใช้ภายใต้รัศมีการดัดงอต่ำสุดที่ได้แนะนำไว้ โปรดเผื่อระยะขอบเพื่อความยืดหยุ่น

  • *การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกสามารถทำให้ท่อแตกได้
วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด

วิธีการวัดรัศมีการดัดงอต่ำสุด

 

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่ออัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกในการเปลี่ยนรูปร่างของท่อที่ดัดงอถึง 5% แล้ว

 

 

แรงดันใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

แรงดันใช้งานสูงสุด

วิธีการบ่งชี้รุ่น

ตัวอย่างของรหัสรุ่น

ตัวอย่างของรหัสรุ่น