ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ซีรีส์ TILM

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- **การระงับคำสั่งซื้อสำหรับซีรีส์ TL/TIL series จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023 เนื่องจากมีความต้องการของทั่วโลกเพิ่มขึ้น**
- ** สามารถเปลี่ยนการใช้งานจากซีรีส์ TL/TIL เป็นซีรีส์ TLM/TILM หรือซีรีส์ TH/TIH ได้**
- ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
- สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง
รายละเอียดสินค้า
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) มาพร้อมกับการทนต่อความร้อนที่เหนือกว่า, ขนาดในหน่วยนิ้ว, ซีรีส์ TILM
[คุณสมบัติ]
· ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์สามารถทนทานสารเคมีได้สูง
[การใช้งาน]
· ใช้ในการผลิตโซล่าร์เซลล์ คริสตัลเหลว ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและอาหาร
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, รายละเอียดซีรีส์ TILM

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, ภาพสินค้าของซีรีส์ TILM
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ขนาดในหน่วยนิ้ว, รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ TILM
ตารางซีรีส์
| ขนาด | ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดเกลียว | TILM01 | TILMB01 | TILM05 | TILM07 | TILM11 | TILM13 | TILM19 | TILM25 | TILM32 | |
| ขนาดท่อ | 1/8" × 0.086 " | 1/8" × 1/16 " | 3/16" × 1/8 " | 1/4" × 5/32 " | 3/8" × 1/4 " | 1/2" × 3/8 " | 3/4" × 5/8 " | 1" × 7/8 " | 1 1/4" × 1 1/10 " | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | นิ้ว | 1/8 " | 1/8 " | 3/16 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " |
| mm | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | นิ้ว | 0.086 " | 1/16 " | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 3/8 " | 5/8 " | 7/8 " | 1 1/10 " |
| mm | 2.18 | 1.58 | 3.15 | 3.95 | 6.33 | 9.5 | 15.85 | 22.2 | 27.95 | |
| ความยาวต่อม้วน | สี | สัญลักษณ์ | TILM01 | TILMB01 | TILM05 | TILM07 | TILM11 | TILM13 | TILM19 | TILM25 | TILM32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม้วน | 10 m | กึ่งโปร่งใส | N | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
| 20 m | กึ่งโปร่งใส | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| สีแดง (โปร่งแสง) | R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| สีน้ำเงิน (โปร่งแสง) | BU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| สีดำ (ทึบแสง) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 m | กึ่งโปร่งใส | N | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 m | กึ่งโปร่งใส | N | ● | — | ● | ● | ● | <|||||