TLM Series ตัวชี้วัดท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) วัดแบบเมตริก

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- **การระงับคำสั่งซื้อสำหรับซีรีส์ TL/TIL series จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023 เนื่องจากมีความต้องการของทั่วโลกเพิ่มขึ้น**
- ** สามารถเปลี่ยนการใช้งานจากซีรีส์ TL/TIL เป็นซีรีส์ TLM/TILM หรือซีรีส์ TH/TIH ได้**
- โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
TLM Series ทนความร้อนสูง: ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) วัดแบบเมตริก
[คุณสมบัติ]
· ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์สามารถทนทานสารเคมีได้สูง
[การใช้งาน]
· ใช้ในโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ผลึกเหลว ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และในอุตสาหกรรมสุขภาพและอาหาร
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ไซส์เมตริก, รายละเอียดของซีรีส์ TLM

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ไซส์เมตริก, ภาพสินค้าซีรีส์ TLM
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA) ไซส์เมตริก, รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ TLM
ตารางซีรีส์
| ขนาด | ขนาดตามมาตราเมตริก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดเกลียว | TLM0201 | TLM0302 | TLM0425 | TLM0403 | TLM0604 | TLM0806 | TLM1075 |
| ขนาดท่อ | ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2 มม.) × ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1 มม.) | ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 มม.) × ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2 มม.) | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.) × ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.5 มม.) | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.) × ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.) × ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.) | ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 มม.) × ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.) | ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.) × ø7.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.5 มม.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7.5 |
| ขนาด | ขนาดตามมาตราเมตริก | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดเกลียว | TLM1008 | TLM1209 | TLM1210 | TLM1613 | TLM1916 | TLM2522 |
| ขนาดท่อ | ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.) × ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.) × ø9 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.) × ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.) | ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม.) × ø13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 มม.) | ø19 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 มม.) × ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม.) | ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม.) × ø22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | 10 | 12 | 12 | 16 | 19 | 25 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 22 |
| ความยาวในการม้วน | สี | สัญลักษณ์ | TLM0201 | TLM0302 | TLM0425 | TLM0403 | TLM0604 | TLM0806 | TLM1075 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม้วน | 10 m | โปร่งแสง | N | — | — | — | — | — | — | ● |
| 20 m | โปร่งแสง | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| สีแดง (โปร่งแสง) | R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| สีน้ำเงิน (โปร่งแสง) | BU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| สีดำ (ทึบแสง) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 m | โปร่งแสง | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 m | โปร่งแสง | |||||||||