เกจวัดความดันแตกต่าง GD40-2-01

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดันต่าง GD40-2-01 ตัวนี้เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงและการจัดการตัวกรอง และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· สามารถดูความดันต่างระหว่างเอาท์เล็ทและอินเล็ทของอุปกรณ์อากาศอัดได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงสร้างวงจรบายพาส
· มาพร้อมกับฝาครอบป้องกันเพื่อป้องกันอันตราย

รายละเอียดของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01

ภาพสินค้าของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01

ภาพสินค้าของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01

รายละเอียดจำเพาะของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01

รุ่นGD40-2-01
ของเหลวที่ใช้ได้ลมอัด
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60°C
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อด้านความดันสูง: R1/8, ด้านความดันต่ำ: Rc1/8
ช่วงสเกล0 ถึง 0.2 MPa
ความแม่นยำ±3% F.S. (ช่วงเต็ม)
น้ำหนัก (ก.)300

วัสดุของชิ้นส่วนหลัก

เคสซิงค์อัลลอย
ส่วนภายในทองเหลือง, ฟอสเฟอร์บรอนซ์
หน้าต่างเรซิ่น
แผ่นสเกลสเตนเลส

อุปกรณ์เสริม

ท่อไนล่อนT0425B (0.5 ม.)
ข้อต่อเกลียวนอกH04-01 (1 ชิ้น)
ข้องอเกลียวนอกDL04-01 (1 ชิ้น)

ขนาดของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01

Drawing ระบุขนาดของเกจวัดความดันต่าง GD40-2-01