เกจวัดความดันสำหรับใช้งานทั่วไป (ชนิด DT) ซีรีส์ G43

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ ชนิดสกรู กลับ (ชนิด DT) G43 ซีรีส์
รายละเอียดของเกจวัดความดันอเนกประสงค์ (แบบ DT) ซีรีส์ G43

G43-10-01: ภาพสินค้า
รายละเอียดจำเพาะของเกจวัดความดันอเนกประสงค์ (แบบ DT) ซีรีส์ G43
รุ่นมาตรฐาน
| รุ่น | G43 | |
|---|---|---|
| รูปทรง | เกลียวด้านหลัง | |
| เกลียวเชื่อมต่อหมายเหตุ 1) | R1/8, R1/4 | |
| ของไหลหมายเหตุ 2) | อากาศ | |
| ความแม่นยำในการแสดงหมายเหตุ 3) | ±3% (เต็มสเกล) | |
| วัสดุ | เคส | สเตนเลส |
| ฝาครอบใส | แก้ว | |
| สตัด | ทองเหลือง | |
| ท่อบูร์ดอง | ทองเหลือง | |
| น้ำหนัก (กก.) | 0.07 | |
| รุ่นที่ใช้งานได้ | IP200, IP8000, IR2000, IR3000, IT2000, IT4000 | |
- *หมายเหตุ 1) ขณะติดตั้งเกจวัดความดัน ระวังอย่าขันให้แน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย ใช้เทปพันสายไฟในการซีล
- *หมายเหตุ 2) ระวังอย่าให้มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ชำรุดได้
- *หมายเหตุ 3) ช่วงอุณหภูมิที่รับประกันคือ 23°C ±5°C
สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
| — | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | G43 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | ความดันที่แสดงได้สูงสุด | 2 | 0.2 MPa | ● |
| 3 | 0.3 MPa | ● | ||
| 4 | 0.4 MPa | ● | ||
| 6 | 0.6 MPa | ● | ||
| 7 | 0.7 MPa | ● | ||
| 10 | 1.0 MPa | ● | ||
| (2) | เชื่อมต่อเกลียว | 01 | R 1/8 | ● |
| 02 | R 1/4 | ● | ||
| (3) | ชนิดพิเศษ | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● |
| X2 | ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิล | ● | ||
| X3หมายเหตุ 1) | ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลว SUS | ● | ||
| X4 | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ● | ||
- *หมายเหตุ 1) ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ภายในเกจวัดความดัน (เกียร์ และอื่นๆ) ทำจากทองเหลือง
ขนาดของเกจวัดความดันอเนกประสงค์ (แบบ DT) ซีรีส์ G43
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ G43-□-01 ถึง 02
- *ขนาดใน ( ) ใช้กับ R1/4