โช้คอัพ ระยะเคลื่อนที่สั้น RJ Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
- อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
RJ Series โช้คอัพแบบเคลื่อนที่สั้นทำให้การหยุดลำเลียงวัตถุนุ่มนวล
[คุณสมบัติ]
· กลไกพรีโหลดและซีลน้ำมันที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว
· รอบการทำงานสูงสุด 10 ล้านรอบ
· หยุดลำเลียงวัตถุได้อย่างเบาๆ
· กลไกช่องรูออริฟิสที่มีลักษณะเฉพาะ มีคุณประสิทธิภาพในการดูดซับที่ราบรื่นซึ่งสามารถช่วยลดแรงกระแทกที่มีผลต่อวัตถุที่ลำเลียงให้น้อยลง
รายละเอียดของโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสโตรคสั้น ซีรีส์ RJ

รูปภาพสินค้าของโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสโตรคสั้น ซีรีส์ RJ
รายละเอียดจำเพาะของโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสโตรคสั้น ซีรีส์ RJ
| รุ่น | ชนิดพื้นฐาน | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
|---|---|---|---|---|
| มีแค็ป | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| พลังงานดูดซับสูงสุด (J)หมายเหตุ) | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว (มม.) | 8 × 1 | 10 × 1 | 14 × 1.5 | |
| ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 5 | 6 | 10 | |
| ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที) | 0.05 ถึง 1 | |||
| ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)หมายเหตุ) | 80 | 70 | 45 | |
| แรงสปริง (N) | ขยายออก | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| บีบอัด | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N) | 245 | 422 | 814 | |
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | -10 ถึง 60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
| น้ำหนัก (กรัม) | ชนิดพื้นฐาน | 15 | 23 | 65 |
| มีแค็ป | 16 | 25 | 70 | |
- *หมายเหตุ) ค่าพลังงานดูดซับสูงสุดและความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)
วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ08□□

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ08□□
Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ10□□ /RJ14□□

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ10□□ /RJ14□□
ส่วนประกอบของ RJ08□□ / RJ10□□ / RJ14
| หมายเลข | ชื่อสินค้า | วัสดุ | กการเคลือบผิว |
|---|---|---|---|
| 1 | สายยาง | วัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 2 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 3 | ลูกสูบ | สเตนเลส | — |
| 4 | ตลับลูกปืน | วัสดุตลับลูกปืนพิเศษ | — |
| 5 | ไกด์สปริง | เครื่องมือเหล็กกล้า | ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 6 | แหวนล็อค | ทองแดง | — |
| 7 | สปริงรั้งกลับ | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 8 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กโครงสร้าง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 9 | โอริง | ยางสังเคราะห์ | — |
| 10 | ปลั๊ก | วัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษ | H: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า L: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสีดำ |
| 11 | ถังสะสม | ยางสังเคราะห์ | — |
| 12 | ปะเก็นแผ่นสำหรับก้าน | ยางสังเคราะห์ | — |
| 13 | โอริง | ยางสังเคราะห์ | — |
| 14 | ตัวยึดแค็ป | เหล็กโครงสร้าง | ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 15 | แค็ป | ยูรีเทน | — |
| 16 | น็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
ตัวอย่างขนาดของโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสโตรคสั้น ซีรีส์ RJ
(หน่วย: มิลลิเมตร)

Drawing ระบุขนาดของ RJ08□□/RJ10□□/RJ14□□
ชนิดสโตรคสั้น
| รุ่น | ขนาด | ขนาดของนัทหกเหลี่ยม | มีแค็ป | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8 × 1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10 × 1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 × 1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |