โช้คอัพ RJ Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

โช้คอัพ RJ Series หยุดการลำเลียงวัตถุอย่างนุ่มนวล
[คุณสมบัติ]
· กลไกพรีโหลดและซีลน้ำมันที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว
· รอบการทำงานสูงสุด 10 ล้านรอบ
· กลไกช่องรูออริฟิสที่มีลักษณะเฉพาะ มีคุณประสิทธิภาพในการดูดซับที่ราบรื่นซึ่งสามารถช่วยลดแรงกระแทกที่มีผลต่อวัตถุที่ลำเลียงให้น้อยลง
กลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่น M6 ถึง M27 สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

รายละเอียดของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RJ

ภาพสินค้าของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RJ

ภาพสินค้าของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RJ

รายละเอียดจำเพาะของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RJ

รุ่นชนิดพื้นฐานRJ0604RJ0806RJ1007RJ1412RJ2015RJ2725
มีแค็ปRJ0806□URJ1007□URJ1412□URJ2015□URJ2725□U
ช่วงความเร็วในการชนHLHLHLHLHL
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)หมายเหตุ)0.513103070
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว (มม.)6 × 0.758 × 110 × 114 × 1.520 × 1.527 × 1.5
ระยะเคลื่อนที่ (มม.)467121525
ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที)0.05 ถึง 10.05 ถึง 20.05 ถึง 10.05 ถึง 20.05 ถึง 10.05 ถึง 20.05 ถึง 10.05 ถึง 20.05 ถึง 10.05 ถึง 1.50.05 ถึง 1
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)หมายเหตุ)808070452510
แรงสปริง (N)ขยายออก1.32.85.46.414.114.7
บีบอัด3.95.48.417.429.134.4
แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N)1502454228141,9612,942
อุณหภูมิแวดล้อม (°C)-10 ถึง 60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
น้ำหนัก (กรัม)ชนิดพื้นฐาน5.5152365120300
มีแค็ป162570135350

หมายเหตุ) ค่าพลังงานดูดซับสูงสุดและความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)

วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ0604

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ0604

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ0604

 

ส่วนประกอบของ RJ0604

หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุกการเคลือบผิว
1สายยางวัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
2ก้านลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3ลูกสูบสเตนเลส
4ตลับลูกปืนตลับลูกปืนอลูมิเนียมอัลลอย
5ไกด์สปริงเครื่องมือเหล็กกล้าเคลือบผิวฟอสเฟต
6สปริงรั้งกลับขดลวดเหล็กกล้าซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต
7สต๊อปเปอร์สเตนเลส
8โอริงยางสังเคราะห์
9ปลั๊กวัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
10ถังสะสมยางสังเคราะห์
11ปะเก็นสำหรับก้านยางสังเคราะห์
12น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ08□□

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ08□□

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ08□□

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ10□□ / RJ14□□ / RJ2015/RJ2725

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ10□□ / RJ14□□ / RJ2015/RJ2725

Drawing แสดงโครงสร้างของ RJ10□□ / RJ14□□ / RJ2015/RJ2725

ส่วนประกอบ

หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุกการเคลือบผิว
1สายยางวัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
2ก้านลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3ลูกสูบสเตนเลส
4ตลับลูกปืนวัสดุตลับลูกปืนพิเศษ
5ไกด์สปริงเครื่องมือเหล็กกล้าซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต
6แหวนล็อคทองแดง
7สปริงรั้งกลับขดลวดเหล็กกล้าซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต
8สต๊อปเปอร์เหล็กโครงสร้างชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
9โอริงยางสังเคราะห์
10ปลั๊กวัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษH: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
L: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสีดำ
11ถังสะสมยางสังเคราะห์
12ปะเก็นแผ่นสำหรับก้านยางสังเคราะห์
13โอริงยางสังเคราะห์
14ตัวยึดแค็ปเหล็กโครงสร้างซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต
15แค็ปยูรีเทน
16น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

ตัวอย่างขนาดของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RJ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน RJ0604

Drawing ระบุขนาดของชนิดพื้นฐาน RJ0604

ชนิดพื้นฐาน

รุ่นขนาดขนาดนัทหกเหลี่ยมมีแค็ป
DHLLMMSGKBChELLZ
RJ0806□RJ0806□U2.8646.8M8 × 1.040.8571213.946.855.38.5
RJ1007□RJ1007□U3752.3M10 × 1.045.3791416.248.762.310
RJ1412□RJ1412□U51279.1M14 × 1.567.18121921.961292.513.5
RJ2015□RJ2015□U61588.2M20 × 1.573.210172731.2618105.217
RJ2725□RJ2725□U825124M27 × 1.59912243641.662514723