ล็อควาล์ว IL201 / 211/220 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- สินค้าในรูปเป็นภาพแทนตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ล็อควาล์ว IL201 / 211/220 Series
[คุณสมบัติ]
· ทำงานทางเดียว/ ทำงานสองทาง: ช่วยให้ส่วนกลไกทำงานเข้าประจำตำแหน่งในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าแหล่งกำเนิดอากาศจะกลับสู่สภาวะปกติ
· ประเภท 3 ทาง: ออกแบบให้พอร์ตเชื่อมต่อแหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลงในกรณีมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อแหล่งกำเนิดอากาศหรือท่อจ่ายอากาศเกิดความผิดปกติในระบบควบคุมกระบวนการนิวเมติกส์
รายละเอียด วาล์วล็อคอัพ ซีรีส์ IL201/211/220

ภาพสินค้า วาล์วล็อคอัพ ซีรีส์ IL201/211/220
รายละเอียดจำเพาะ วาล์วล็อคอัพ ซีรีส์ IL201/211/220
| รุ่น | IL201 | IL211 | IL220 |
|---|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | 3 ทาง |
| ความดันสัญญาณ | สูงสุด 1.0 MPaหมายเหตุ 1) | ||
| ช่วงความดันตั้งค่า | 0.14 ถึง 0.7 MPa หมายเหตุ 1) | ||
| ความดันชัตออฟ | สูงสุด 0.7 MPa | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60°C | ||
| ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | Rc1/4 | ||
| ความต่าง หมายเหตุ 2) | 0.01 MPa | ||
| น้ำหนัก | 0.45 กก. | 0.64 กก. | 0.7 กก. |
- * หมายเหตุ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันแตกต่างมีอย่างน้อย 0.1 MPa ระหว่างความดันสัญญาณและความดันที่ตั้งค่า หากความดันแตกต่างน้อยเกินไปเนื่องจากโครงสร้างของสินค้า การเสียดสีอาจส่งผลกับช่องภายในและอาจเพิ่มปริมาณการไหลออกจากพอร์ตระบายได้ ซึ่งจะส่งผลกับลักษณะของสินค้านี้
- * หมายเหตุ 2) ความแตกต่างของล็อคที่ทำงานและล็อคถูกปลด
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง IL201

Drawing แสดงโครงสร้าง IL211

Drawing แสดงโครงสร้าง IL220
ชิ้นส่วนประกอบ
| จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียมผสม | ผิวอบทำสีเงิน |
| 2 | บอดี้ไพล็อต | อะลูมิเนียมผสม | ผิวอบทำสีเงิน |
| 3 | Bonnet | อะลูมิเนียมผสม | ผิวอบทำสีเงิน |
| 4 | สกรูปรับ | สเตนเลส | — |
| 5 | ลูกสูบ | ทองเหลือง | — |
| 6 | ก้านลูกสูบ | ทองเหลือง | — |
| 7 | การประกอบไดอะแฟรม | อลูมิเนียมอัลลอย / ทองเหลือง / NBR | โครเมต |
| 8 | ไดอะแฟรม | NBR | — |
| 9 | วาล์วลูกสูบ | ทองเหลือง/ NBR | — |
| 10 | วาล์วลูกสูบ | ทองเหลือง/ NBR | — |
| 11 | วาล์ว | ทองเหลือง/ NBR | — |
| 12 | สปริงปรับ | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
| 13 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส | — |
| 14 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส | — |
| 15 | สปริงลูกสูบ | สเตนเลส | — |
| 16 | โอริง | NBR | — |
| 17 | โอริง | NBR | — |
| 18 | โอริง | NBR | — |
| 19 | โอริง | NBR | — |
| 20 | โอริง | NBR | — |
| 21 | โอริง | NBR | — |
| 22 | โอริง | NBR | — |