1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51

วาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,229.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าในรูปเป็นภาพแทนตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51 - เอาท์พุตพร้อมการทำงานแบบสองมือพร้อมกัน (ภายใน 0.5 วินาที)
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN574
· ป้องกันอุบัติเหตุที่มือของผู้ปฏิบัติงานถูกจับหรือติดอยู่ โดยกำหนดให้ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเริ่มต้นการทำงาน
[การใช้งาน]
· งานกดอัดและรีเวท
· ชนิดแคลมป์

รายละเอียดของวาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51

วาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51: ภาพสินค้า

วาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51

ตารางสเปค

ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
ความดันขณะใช้งาน0.25 ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ลักษณะอัตราการไหลC [dm3/(s·bar)]bCv
P → A0.3
A → R1.00.120.25
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อขนาดเมตริก⌀6
ขนาดนิ้ว⌀1/4
วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ)ไนล่อน, ไนล่อนนิ่ม, โพลียูรีเทน, ไนล่อนนิ่ม FR, FR สองชั้น, FR สองชั้น โพลียูรีเทน
น้ำหนัก340 g
อุปกรณ์เสริมตัวเก็บเสียงรหัสสินค้า: AN101-01
ตัวเลือกตัวยึดรหัสสินค้า: VR51B
มาตรฐานEN574: 1996 + A1: 2008 Class: Type IIIA

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง

จำนวนPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ฝาครอบอะลูมิเนียมดายคาสสี Urban gray
2ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสสี Urban white
3แผ่นเพลทเหล็กรีดชุบผิวนิกเกิล
4วาล์วสปูลอะลูมิเนียมผสม
5ออริฟิสทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
6ซีทวาล์วอะลูมิเนียมผสม
7ไกด์วาล์ว Bอะลูมิเนียมผสม
8ไกด์วาล์ว Aอะลูมิเนียมผสม
9ไกด์ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
10คลิปสเตนเลส
11ปะเก็นH-NBR
12สปริงสเตนเลส
13ชุดประกอบคาสเซ็ท
14ซีลNBR
15วาล์วH-NBR
16วาล์วNBR
17วาล์วH-NBR
18ซีลรูปทรงตัว UH-NBR

ขนาดของวาล์วควบคุมสองมือ ซีรีส์ VR51

VR51-C06/VR51-C07

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VR51-C06/VR51-C07

Drawing ระบุขนาด VR51-C06/VR51-C07

VR51-C06B/VR51-C07B

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด VR51-C06B/VR51-C07B

Drawing ระบุขนาด VR51-C06B/VR51-C07B

รหัสสินค้า
VR51-C06
VR51-C06B
VR51-C07
VR51-C07B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตัวเลือก

฿ 4,229.60

VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -ขนาดเมตริก6ไม่มีตัวยึด

฿ 4,417.60

VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -ขนาดเมตริก6พร้อมตัวยึด

฿ 4,400.80

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -ขนาดนิ้ว1/4ไม่มีตัวยึด

฿ 4,588.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 10ขนาดนิ้ว1/4พร้อมตัวยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระเปาะ