ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าในรูปเป็นภาพแทนตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ไฟบอกสถานะนิวเมติกส์ขนาดเล็ก / ทรานส์มิตเตอร์ ซีรีส์ VR3110 เป็นไฟบอกสถานะของอากาศขนาดกะทัดรัดพิเศษสำหรับการตรวจสอบสถานะความดันอากาศ
[คุณสมบัติ]
· เทียบเท่ากับไพล็อตแลมป์ในระบบไฟฟ้า
· ความดันใช้งาน 0.15 ถึง 1.0 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศที่ใช้งาน: -5 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ความถี่ใช้งาน: 300 c.p.m หรือน้อยกว่า

รายละเอียดของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

รูปภาพสินค้าของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

รูปภาพสินค้าของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

สัญลักษณ์บ่งชี้ของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

สัญลักษณ์บ่งชี้ของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

รายละเอียดจำเพาะของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

รายละเอียดจำเพาะ / รุ่น

รุ่นVR3100-01RVR3100-01G
สีของไฟบอกสถานะสีแดงสีเขียว
ความดันขณะใช้งาน0.15 ถึง 1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศสำหรับใช้งาน-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ใช้งาน300 c.p.m หรือน้อยกว่า
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อR1/8
น้ำหนัก6 g

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

Drawing แสดงโครงสร้าง ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

จำนวนชื่อวัสดุ
1ตัวเครื่องทองเหลือง
2ลูกสูบ APOM
3ปลั๊กPE
4สปริงสเตนเลส
5โอริงNBR

ขนาดของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110

 

(หน่วย: มม.)

 

ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110: Drawing ระบุขนาด

ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ขนาดเล็ก ซีรีส์ VR3110: Drawing ระบุขนาด