ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าในรูปเป็นภาพแทนตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F สำหรับควบคุมแถวสัญญาณนิวเมติกส์
[คุณสมบัติ]
· ความดันที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
· ความดันใช้งานขั้นต่ำ: 0.05 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน: -5 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: ไนลอน, ไนลอนอ่อน, ยูรีเทน

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: รายละเอียด

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: รูปภาพ (1)

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: รูปภาพ (1)

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: รูปภาพ (2)

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: รูปภาพ (2)

เอาท์พุตไปทางด้าน OUT เท่านั้นเมื่อมีอากาศจ่ายไปทั้งด้าน P1 และ P2 หากความดันอากาศแตกต่างกัน ความดันที่ต่ำสุดจะเอาท์พุตไปที่ด้าน OUT

เอาท์พุตไปทางด้าน OUT เท่านั้นเมื่อมีอากาศจ่ายไปทั้งด้าน P1 และ P2 หากความดันอากาศแตกต่างกัน ความดันที่ต่ำสุดจะเอาท์พุตไปที่ด้าน OUT

ถ้าอากาศถูกจ่ายให้กับ P1 หรือ P2 เพียงจุดเดียว มันจะไม่ถูกเอาท์พุตไปยังด้าน OUT

ถ้าอากาศถูกจ่ายให้กับ P1 หรือ P2 เพียงจุดเดียว มันจะไม่ถูกเอาท์พุตไปยังด้าน OUT

  • * บางครั้งอากาศอาจไหลออกทางฝั่ง OUT ในช่วงเวลาที่วาล์วทำการสับเปลี่ยน หากอากาศที่ผลิตในช่วงระยะเวลาข้างต้น (ประมาณ 1/100 ของวินาที) กระทบกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ตัวควบคุมปริมาณลม ไปทางด้าน OUT และปรับตามเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: สัญลักษณ์ JIS

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: สัญลักษณ์ JIS

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: รายละเอียดจำเพาะ

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดนิ้ว
3.2461/8"5/32"1/4"
VR1211F

สเปค

ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันในการทำงานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
หมายเหตุ 1) วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
  • * โปรดสังเกตแรงดันใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
  • * ส่วนประกอบทองเหลืองทั้งหมดผ่านการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน (ชนิดปราศจากทองแดงและฟลูออรีน)

ลักษณะอัตราการไหล

รุ่นVR1211F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ขนาดเมตริก⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ขนาดนิ้ว⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 มม.)⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 มม.)⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 มม.)
ลักษณะอัตราการไหลC [dm3/(s·bar)]0.30.40.50.6
b0.250.250.250.25

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างวงจรปฏิบัติการ

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: ตัวอย่างวงจรการทำงาน

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: ตัวอย่างวงจรการทำงาน

  • ถ้า A และ B ถูกเปิดเป็น ON และทั้งสองมีสภาวะความดันแตกต่างกัน ทั้งเอาท์พุต 1 และสองจะเป็น ON
  • เฉพาะเมื่อเอาท์พุต 1 และ 2 อยู่ในสถานะ ON และจากนั้น C กลายเป็น ON เอาท์พุต 3 จะอยู่ในสถานะ ON
  • หาก A หรือ B ถูกปิดเป็น OFF อยู่ เอาท์พุต 3 จะไม่ถูกเปิดเป็น ON แม้ว่า C จะเป็น ON ก็ตาม

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: ขนาด

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: Drawing ระบุขนาด

ทรานส์มิตเตอร์และวาล์วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ VR1211F: Drawing ระบุขนาด

ขนาดเมตริก