รีเลย์วาล์ว ซีรีส์ VR4151/4152

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าในรูปเป็นภาพแทนตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วรีเลย์จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ดำเนินการตามขั้นตอนปฎิบัติงานที่คงที่ โดยขึ้นอยู่กับสัญญาณนิวเมติกส์ที่ได้รับจากวาล์วกล
· การทำงานเทียบเท่ากับรีเลย์เสริมในระบบไฟฟ้า
[สเปค]
· ของเหลวที่ใช้งานได้: อากาศ
· ความดันใช้งาน: 0 ถึง 1.0 MPa
· ความดันไพล็อต: 0.15 ถึง 1.0 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศที่ใช้งาน: -5 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· การหล่อลื่น: ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น)

ตัวอย่างโดยละเอียดของทรานส์มิตเตอร์: วาล์วหน่วงเวลา ซีรีส์ VR4151/4152

รูปภาพสินค้า (1) ของทรานส์มิตเตอร์: วาล์วหน่วงเวลา ซีรีส์ VR4151/4152

รูปภาพสินค้า (1) ของทรานส์มิตเตอร์: วาล์วหน่วงเวลา ซีรีส์ VR4151/4152

รูปภาพสินค้า (2) ของทรานส์มิตเตอร์: วาล์วหน่วงเวลา ซีรีส์ VR4151/4152

รูปภาพสินค้า (2) ของทรานส์มิตเตอร์: วาล์วหน่วงเวลา ซีรีส์ VR4151/4152

สัญลักษณ์ JIS VR4151

สัญลักษณ์ JIS VR4151

สัญลักษณ์ JIS VR4152

สัญลักษณ์ JIS VR4152

รายละเอียดจำเพาะของทรานส์มิตเตอร์: วาล์วหน่วงเวลา ซีรีส์ VR4151/4152

สเปค

ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
ความดันขณะใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
ความดันไพล็อต0.15 ถึง 1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศสำหรับใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ลักษณะอัตราการไหลC[dm3/(s·bar)]bCv
พอร์ทด้านข้าง1 (P) ⇔ 2 (B)/4 (A)1.60.150.38
2 (B)/4 (A) ⇔ 3 (S)/5 (R)1.50.20.36
พอร์ตด้านล่าง1 (P) ⇔ 2 (B)/4 (A)1.60.20.38
2 (B)/4 (A) ⇔ 3 (S)/5 (R)1.50.250.36
พอร์ตเชื่อมต่อ1/8
น้ำหนักพอร์ทด้านข้าง350 g
พอร์ตด้านล่าง300 g
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)

รุ่น

รุ่นฟังก์ชั่นรุ่นการแสดงสถานะ
VR4151-00-0ไพล็อตเดี่ยวไม่มีฐานวาล์ว
VR4151-00-1
VR4151-01A-0พร้อมฐานวาล์ว
พอร์ทด้านข้าง
VR4151-01A-1
VR4151-01B-0พร้อมฐานวาล์ว
พอร์ตด้านล่าง
VR4151-01B-1
VR4152-00-0ไพล็อตคู่ไม่มีฐานวาล์ว
VR4152-00-1
VR4152-01A-0พร้อมฐานวาล์ว
พอร์ทด้านข้าง
VR4152-01A-1
VR4152-01B-0พร้อมฐานวาล์ว
พอร์ตด้านล่าง
VR4152-01B-1

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง VR4151

Drawing แสดงโครงสร้าง VR4151

Drawing แสดงโครงสร้าง VR4152

Drawing แสดงโครงสร้าง VR4152

ชิ้นส่วนประกอบ

จำนวนลักษณะวัสดุ
1วาล์วADC
2ฐานวาล์วZDC
3ฝาครอบไพล็อตADC