กระบอกสูบขนาดเล็ก ขนาด รู ขนาดใหญ่การแสดงสองครั้งซีรีย์ CQ2 แกนเดี่ยว

ข้อควรระวัง
- ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ - ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
กระบอกสูบ ประหยัดพื้นที่ออกแบบโดยมี ความยาวรวม สั้นช่วยให้จิ๊กและอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบใหม่ด้วยตัวเครื่องใหม่เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้นสวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กสามารถติดตั้งบนพื้นผิวทั้ง 4 ด้าน
·สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติได้ทุก ตำแหน่ง บนพื้นผิวทั้ง 4 ด้านเพื่อให้เข้ากับสภาพการติดตั้งมากที่สุด(ø12ถึงø25:2 พื้นผิว)
·ปรับปรุง ความยืดหยุ่น การออกแบบ
· ราง สวิตช์อัตโนมัติ ถูกถอดออกมีร่อง แบบกลม สำหรับติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิวทั้ง 4 ด้าน·รองรับสูงสุดø200
·ไม่มีการฉาย สวิตช์ อัตโนมัติ
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ:125 ถึง 200 มม.
· หนังบู๊:การแสดงสองครั้งก้านเดี่ยว
· น้ำหนักเบา:ลดลง 5 ถึง 13% (เทียบกับซีรีส์ CQ2 ทั่วไป)
·ขนาด รู ขนาดใหญ่กะทัดรัด
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
กระบอกสูบขนาดเล็ก รู ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่สอง ก้านเดียว CQ2 ซีรีส์ สเปค
สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กติดตั้งได้ 4 พื้นผิว
ออกแบบใหม่ด้วยตัวเครื่องใหม่เพื่อความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
สวิตช์ อัตโนมัติสามารถติดตั้งที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้บนพื้นผิวทั้ง 4 เพื่อให้เข้ากับสภาวะการติดตั้งมากที่สุด
ปรับปรุง ความยืดหยุ่น ใน การออกแบบ

⌀125 ถึง 200 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)
ไม่มีการฉายภาพ สวิตช์อัตโนมัติ

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์
ป้องกันความเสียหายต่อ สวิตช์อัตโนมัติ
ปลอก ไม่สามารถเข้าไปติดใน สวิตช์อัตโนมัติ และ ราง ยึดได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัย
ลดชั่วโมงแรงงานสำหรับ การออกแบบ
ขนาดภายนอกของ กระบอกสูบ จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการรบกวนของเครื่องจักร
น้ำหนักเบา
ลดลง 5 ถึง 13% (เทียบกับซีรีส์ CQ2 ทั่วไป)
ความแข็งแรง ตัวเครื่อง (พลังงานจลน์ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ที่อนุญาต ทนต่อ ความดัน ฯลฯ) ยังคงเหมือนเดิมสำหรับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ช่วยให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ อุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยการลดการใช้ อะลูมิเนียม ข้อต่อลด ปล่อย CO² ได้ 1,300 ตัน

ภาพเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป
สเปค
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | ||||
| ของไหล | อากาศ | ||||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | 1.05 MPa | |||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | 0.7 MPa | |||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
| ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | 20 ถึง 400 มม./วินาที | |||
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต J | 7.4 | 9.8 | 12.4 | ||
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 มม | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน
โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

สัญลักษณ์ JIS
ยางกันกระแทก
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
|---|---|
| 125, 140, 160 180, 200 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต ทางทฤษฎี

OUT/IN
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||
| 125 | IN | 3,376 | 5,627 | 7,878 |
| OUT | 3,682 | 6,136 | 8,590 | |
| 140 | IN | 4,313 | 7,188 | 10,063 |
| OUT | 4,618 | 7,697 | 10,776 | |
| 160 | IN | 5,655 | 9,425 | 13,195 |
| OUT | 6,032 | 10,053 | 14,074 | |
| 180 | IN | 7,257 | 12,095 | 16,933 |
| OUT | 7,634 | 12,724 | 17,813 | |
| 200 | IN | 9,048 | 15,080 | 21,112 |
| OUT | 9,425 | 15,708 | 21,991 | |
(หน่วย: N)
โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 125 | 5.24 | 5.48 | 5.71 | 5.94 | 6.18 | 6.76 | 7.35 | 7.93 | 8.52 | 9.10 | 9.69 | 10.86 | 12.03 |
| 140 | 6.19 | 6.44 | 6.71 | 6.98 | 7.25 | 7.90 | 8.57 | 9.23 | 9.90 | 10.56 | 11.23 | 12.55 | 13.88 |
| 160 | 8.57 | 8.88 | 9.20 | 9.52 | 9.84 | 10.64 | 11.44 | 12.25 | 13.05 | 13.85 | 14.65 | 16.26 | 17.85 |
| 180 | 11.54 | 11.92 | 12.31 | 12.70 | 13.09 | 14.05 | 15.03 | 16.00 | 16.97 | 17.93 | 18.90 | 20.84 | 22.78 |
| 200 | 14.56 | 15.07 | 15.49 | 15.92 | 16.34 | 17.41 | 18.47 | 19.54 | 20.60 | 21.67 | 22.82 | 24.85 | 26.99 |
(หน่วย: กก.)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 125 | 5.30 | 5.54 | 5.77 | 6.01 | 6.24 | 6.83 | 7.40 | 7.99 | 8.58 | 9.16 | 9.75 | 10.92 | 12.09 |
| 140 | 6.26 | 6.51 | 6.78 | 7.05 | 7.32 | 7.97 | 8.64 | 9.30 | 9.97 | 10.63 | 11.30 | 12.62 | 13.95 |
| 160 | 8.65 | 8.96 | 9.28 | 9.60 | 9.92 | 10.72 | 11.52 | 12.33 | 13.13 | 13.93 | 14.73 | 16.34 | 17.93 |
| 180 | 11.62 | 12.00 | 12.39 | 12.78 | 13.17 | 14.13 | 15.11 | 16.08 | 17.05 | 18.01 | 18.98 | 20.92 | 22.86 |
| 200 | 14.64 | 15.15 | 15.57 | 16.00 | 16.42 | 17.49 | 18.55 | 19.62 | 20.68 | 21.75 | 22.90 | 24.93 | 27.07 |
(หน่วย: กก.)