คัปเปลอร์ S ซ็อกเก็ตกึ่งมาตรฐาน (พร้อมกลไกล็อคตาไก่) ซีรีส์ KK130L

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
คัปเปลอร์ S ชนิดประหยัดพลังงาน ข้อต่อสวมเร็วที่โดยช่วยลดการสูญเสียความดัน
[คุณสมบัติ]
· ลดปริมาณการใช้อากาศและลดต้นทุนโดยการลดการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์
· เบากว่าสินค้าทั่วไป 12 กรัม
· แรงเสียบของปลั๊กลดลง 20 N เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ เดิม (ที่ 0.5 MPa)
· ปัจจัย C เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม (ชนิดเกลียว R1 / 4)
· มีกลไกการล็อคเพื่อป้องกันการปลดเนื่องจากผลกระทบที่ไม่คาดคิด เป็นต้น
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S KK130 ปลั๊ก
สเปค ทั่วไป
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ หมายเหตุ: |
|---|---|
| ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0 ถึง 1.5 MPa |
| ชนิดฟิตติ้งสวมเร็ว: 0 ถึง 1.0 MPa | |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 2.0 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -20 ถึง 80°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| ชนิดฟิตติ้งสวมเร็ว: -5 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
| การชุบผิว | ตาไก่: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนโลหะภายนอกอื่นๆ : ซิงค์โครเมี่ยม |
| ซีล | พร้อมวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้สำหรับน้ำ
ประสิทธิภาพโดยทั่วไป
| วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ต | แบบเลื่อนถอดปลอกได้ |
|---|---|
| เช็ควาล์ว | ซ็อกเก็ต: เช็ควาล์วในตัว |
| ทิศทางการไหล | ทั้งสองทิศทาง |
| กลไกล็อคตาไก่ | ระบบล็อคแบบแมนวล (พร้อมตัวกัก) กึ่งมาตรฐาน |
ชนิดเกลียวนอก

ลักษณะภายนอก ชนิดเกลียวนอก

Drawing ระบุขนาด ชนิดเกลียวนอก (หน่วย: มม.)
| รุ่น | T เกลียวนอกเชื่อมต่อ | H ด้านทแยงมุม | L1 | A*1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130S (L) - 01MS | R1/8 | 22 | 44.0 | 40.0 | 6.0 | 73 |
| KK130S (L) - 02MS | R1/4 | 22 | 46.8 | 40.8 | 8.5 | 74 |
| KK130S (L) - 03MS | R3/8 | 22 | 46.2 | 39.7 | 8.5 | 82 |
| KK130S (L) - 04MS | R1/2 | 22 | 47.8 | 39.8 | 14.0 | 83 |
| KK130S (L) - N01MS | NPT1/8 | 22 | 44.3 | 39.3 | 6.0 | 73 |
| KK130S (L) - N02MS | NPT1/4 | 22 | 47.4 | 39.9 | 8.5 | 74 |
| KK130S (L) - N03MS | NPT3/8 | 22 | 46.6 | 39.1 | 8.5 | 82 |
| KK130S (L) - N04MS | NPT1/2 | 22 | 48.2 | 38.2 | 14.0 | 83 |
หน่วย: มม.
*1: ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรูเข้า
ชนิดเกลียวใน

ลักษณะภายนอก ชนิดเกลียวใน

Drawing ระบุขนาด ชนิดเกลียวใน (หน่วย: มม.)
| รุ่น | T เกลียวนอกเชื่อมต่อ | H ด้านทแยงมุม | L1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|
| KK130S (L) - 01F | Rc1/8 | 22 | 41.9 | 8.0 | 90 |
| KK130S (L) - 02F | Rc1/4 | 22 | 45.4 | 11.0 | 92 |
| KK130S (L) - 03F | Rc3/8 | 22 | 48.4 | 11.0 |