ปลั๊กข้อต่อ S KK130P Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

คัปเปลอร์ S ชนิดประหยัดพลังงาน ข้อต่อสวมเร็วที่โดยช่วยลดการสูญเสียความดัน
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊ก: ผ่านการอบร้อนเพื่อลดการโก่ง การเสียรูป และการสึกหรอ
· ปัจจัย C: เพิ่มขึ้น 34% (ประเภท เกลียว R1 / 4 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป *)
· แรงเสียบของปลั๊ก: ลดลง 22% (20 N) (ที่ 0.5 MPa เทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป*)
· น้ำหนักเบา: ลดลง 14% (12 g) (เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป *)
· * ผลิตภัณฑ์เดิม: KK13 Series
· ฟิตติ้งแบบ One-touch ที่ทำให้เป็นมาตรฐาน
· มีกลไกล็อค (กึ่ง มาตรฐาน) เพื่อป้องกันการถอดเนื่องจากแรงกระแทกที่ไม่คาดคิด ฯลฯ
· ตัวยึดบนปลอกช่วยรักษาตำแหน่งล็อคและตำแหน่ง ปลด

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK130 ปลั๊ก

สเปค

ของไหลที่ใช้งานอากาศ หมายเหตุ:
ช่วงความดันที่ใช้งาน0 ถึง 1.5 MPa
ชนิดฟิตติ้งสวมเร็ว: 0 ถึง 1.0 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)2.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-20 ถึง 80°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ฟิตติ้งสวมเร็ว: -5 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
การชุบผิวตาไก่: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนโลหะภายนอกอื่นๆ : ซิงค์โครเมี่ยม
ซีลพร้อมวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้สำหรับน้ำ

ประสิทธิภาพ

วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ตแบบเลื่อนถอดปลอกได้
เช็ควาล์วซ็อกเก็ต: เช็ควาล์วในตัว
ทิศทางการไหลทั้งสองทิศทาง
กลไกล็อคตาไก่ระบบล็อคแบบแมนวล (พร้อมตัวกัก) กึ่งมาตรฐาน

ลักษณะของอัตราการไหล (ค่าแทน)

คัปเปลอร์ S ปลั๊ก (KK130P): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของอัตราการไหล

  • *หมายเหตุ: วิธีการทดสอบลักษณะอัตราการไหลนี้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 8390 (กำลังของไหลแบบนิวเมติก — ส่วนประกอบที่ใช้ของไหลอัดได้ — การกำหนดลักษณะอัตราการไหล)
  • *หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นค่าแทนเมื่อเชื่อมต่อปลั๊กและซ็อกเก็ตประเภทเดียวกัน
 
ประเภทการเชื่อมต่อการนำโซนิค
C [dm3 / (s-bar)]
อัตราส่วนความดันวิกฤต
b
ค่าสัมประสิทธิ์การไหล
Cv
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
S [มม.2 ]
รุ่นสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ
เกลียวนอก-01MSR1/84.20.41.221
-02MSR1/47.00.41.935
-03MSR3/87.00.52.135
-04MSR1/27.00.52.135
เกลียวใน-01FRc1/86.00.51.830
-02FRc1/47.00.52.135
-03FRc3/87.00.52.135
-04FRc1/27.00.52.135
พร้อมฟิตติ้งแบบหางปลาไหล-07B6 (1/4 ")2.00.40.510
-09B8 (1/4 ")3.00.40.815
-11B10 (3/8 ")6.00.51.830
-13B12 (1/2 ")7.00.52.135
พร้อมฟิตติ้งนัท-50N5/82.00.40.510
-60N6/93.50.41.018
-65N6.5/104.20.41.221
-80N8/127.00.41.935
-85N8.5/12.57.00.41.935
-110N11/167.00.52.1
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
ปลั๊กข้อต่อ S KK130P Series | SMC | MISUMI ประเทศไทย