คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKH, ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
คัปเปลอร์ S ข้อต่อสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ (เทียบเท่าแรงกระแทก 0.5-J)
· การถอดปลั๊ก/ซ็อกเก็ตมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน)
· ใช้เรซิ่น PBT ที่รับแรงกระแทกได้สูงเป็นพิเศษ
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKH ซ็อกเก็ต ชนิดเกลียวใน

ลักษณะภายนอก คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKH ซ็อกเก็ต ชนิดเกลียวใน
ประสิทธิภาพ
- วิธีการเชื่อมต่อ ปลั๊ก/ซ็อกเก็ต: การเชื่อมต่อและปล่อยแบบสวมเร็ว (สัมผัสเดียว)
- เช็ควาล์ว: ซ็อกเก็ตมีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน)
- กลไกล็อคตาไก่: ไม่มี

Drawing ระบุขนาดโครงร่าง คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKH ซ็อกเก็ต ชนิดเกลียวใน
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | T เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ / พอร์ตเชื่อมต่อ | H ด้านทแยงมุม | D | L1 | L2 เมื่อเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | KKH3S-01F | Rc1/8 | 14 | 20.2 | 36.0 | 38.5 | 8.2 | 20.6 | 23.8 |
| KKH3S-02F | Rc1/4 | 17 | 40.1 | 42.4 | 21.1 | 33.1 | |||
| KKH3S-03F | Rc3/8 | 19 | 41.9 | 44.3 | 37.1 | ||||
| 1/4 | KKH4S-02F | Rc1/4 | 19 | 28.0 | 50.4 | 54.1 | 10.9 | 39.6 | 58.1 |
| KKH4S-03F | Rc3/8 | 51.1 | 54.8 | 14.4 | 42.7 | 47.4 |
(หน่วย: มม.)
สเปค
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศและน้ำ |
|---|---|
| หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: | KKH3: -90 kPa ถึง 1 MPa KKH4: 0 ถึง 1 MPa |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | อากาศ: -5 ถึง 60° c น้ำ: 5 ถึง 40°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
| การชุบผิว ซีล | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
| ปลั๊กเชื่อมต่อ | ปลั๊กซีรีส์ KK |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้