คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKH ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวนอก

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

คัปเปลอร์ S ข้อต่อสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ (เทียบเท่าแรงกระแทก 0.5-J)
· การถอดปลั๊ก/ซ็อกเก็ตมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน)
· ใช้เรซิ่น PBT ที่รับแรงกระแทกได้สูงเป็นพิเศษ

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKH

คัปเปลอร์ S KKH ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวนอก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ KKH

ประสิทธิภาพ

  • วิธีการเชื่อมต่อ ปลั๊ก/ซ็อกเก็ต: การเชื่อมต่อและปล่อยแบบสวมเร็ว (สัมผัสเดียว)
  • เช็ควาล์ว: ซ็อกเก็ตมีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน)
  • กลไกล็อคตาไก่: ไม่มี

สเปค

ของไหลที่ใช้งานอากาศและน้ำ
หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: KKH3: -90 kPa ถึง 1 MPa
KKH4: 0 ถึง 1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน
อากาศ: -5 ถึง 60° c
น้ำ: 5 ถึง 40°C
(ไม่มีการแช่แข็ง)
การชุบผิว ซีลชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก
ปลั๊กเชื่อมต่อปลั๊กซีรีส์ KK

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้

คัปเปลอร์ S KKH ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวนอก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดโครงร่าง คัปเปลอร์ S KKH (ชนิดเกลียวนอก)

ขนาดตัวสินค้ารุ่นT
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ / พอร์ตเชื่อมต่อ
H
ด้านทแยงมุม
DL1L2
เมื่อเชื่อมต่อ
* A1* A2
เมื่อเชื่อมต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
1/8KKH3S-01MSR1/81420.236.639.133.536.06.020.420.3
KKH3S-02MSR1/437.039.531.534.09.021.119.4
KKH3S-03MSR3/81737.640.132.234.59.027.7
1/4KKH4S-01MSR1/81928.049.553.246.450.16.022.948.7
KKH4S-02MSR1/450.554.245.048.79.038.945.3
KKH4S-03MSR3/848.952.643.547.211.040.452.1
KKH4S-04MSR1/22248.852.541.745.413.042.762.4

 

(หน่วย: มม.)

 

  • * อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R