ข้อต่อ S KK Series, ช่องเสียบ (S) ชนิด Bulkhead พร้อมการข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ S / ข้อต่อแบบOne-Touchพร้อมความแข็งแรงในการถอดปลั๊ก/ช่องเสียบที่ได้รับการปรับปรุง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมตาไก่แบบมาตรฐาน
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· โครงสร้างการซีลที่มีการรั่วไหลต่ำ
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อเฉพาะตัว
[การใช้งาน]
· ของเหลวที่ใช้: อากาศน้ำ

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ฟิตติ้งชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ Bulkhead KK2

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ Bulkhead KK3, 4, 6

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ Bulkhead KK2

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ Bulkhead KK3, 4, 6

ขนาดตัวสินค้ารุ่นสายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
T
เกลียว
H1
ด้านทแยงมุม
H2
ด้านทแยงมุม
⌀DL1L2
เมื่อเชื่อมต่อ
L3Mเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
สายยูรีเทนสายไนล่อน
M5KK2S-23E⌀3.2M8 × 0.75101010.033.835.313.012.72.53.84.69.6
KK2S-04E⌀4M9 × 0.751133.535.03.44.04.89.1
KK2S-06E⌀6M11 × 0.75141433.935.413.113.54.75.85.812.6
1/8KK3S-04E⌀4M12 × 11420.246.649.116.916.03.23.85.829.0
KK3S-06E⌀6M14 × 1171747.149.616.817.04.710.413.439.4
KK3S-08E⌀8M16 × 11949.051.520.018.56.216.818.943.4
KK3S-10E⌀10M20 × 1222449.952.422.021.07.719.119.168.3
1/4KK4S-06E⌀6M14 × 1191728.058.261.916.817.04.710.413.457.2
KK4S-08E⌀8M16 × 11960.163.820