ข้อต่อ S KK Series ชนิดตรง ช่องเสียบ (S) พร้อมการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อ S / ข้อต่อแบบOne-Touchพร้อมความแข็งแรงในการถอดปลั๊ก/ช่องเสียบที่ได้รับการปรับปรุง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมตาไก่แบบมาตรฐาน
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· โครงสร้างการซีลที่มีการรั่วไหลต่ำ
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อเฉพาะตัว
[การใช้งาน]
· ของเหลวที่ใช้: อากาศน้ำ
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ฟิตติ้งชนิดตรงแบบสวมเร็ว

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งสวมเร็วแบบตรง KK2

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งสวมเร็วแบบตรง KK3, 4, 6

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งสวมเร็วแบบตรง KK2

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งสวมเร็วแบบตรง KK3, 4, 6
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | สายยางที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ⌀D1 | ⌀D2 | L1 | L2 เมื่อเชื่อมต่อ | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สายยูรีเทน | สายไนล่อน | ||||||||||
| M5 | KK2S-23H | ⌀3.2 | 10.0 | 7.0 | 33.8 | 35.3 | 12.7 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 6.4 |
| KK2S-04H | ⌀4 | 8.0 | 33.6 | 35.1 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.5 | |||
| KK2S-06H | ⌀6 | 10.0 | 33.9 | 35.4 | 13.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 7.9 | ||
| 1/8 | KK3S-04H | ⌀4 | 20.2 | 10.0 | 46.6 | 49.1 | 16.0 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | 22.5 |
| KK3S-06H | ⌀6 | 12.0 | 47.1 | 49.6 | 17.0 | 4.7 | 10.4 | 13.4 | 24.4 | ||
| KK3S-08H | ⌀8 | 14.0 | 48.9 | 51.4 | 18.5 | 6.2 | 16.8 | 18.9 | 27.3 | ||
| KK3S-10H | ⌀10 | 17.0 | 49.9 | 52.4 | 21.0 | 7.7 | 19.1 | 19.1 | 37.1 | ||
| 1/4 | KK4S-06H | ⌀6 | 28.0 | 12.0 | 58.2 | 61.9 | 17.0 | 4.7 | 10.4 | 13.4 | 51.4 |
| KK4S-08H | ⌀8 | 14.0 | 60.1 | 63.8 | 18.5 | 6.2 | 18.3 | 21.8 | 51.3 | ||
| KK4S-10H | ⌀10 | 17.0 | 61.5 | 65.2 | 21.0 | 7.7 | 27.0 | 29.4 | 54.8 | ||
| KK4S-12H | ⌀12 | 19.0 | 62.5 | 66.2 | 22.0 | 9.2 | 30.5 | 32.0 | 59.4 | ||
| 1/2 | KK6S-12H | 31.6 | 70.1 | 75.4 | <|||||||