ข้อต่อ S KK Series, ช่องเสียบ(S) ชนิดเกลียวใน

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ S / ข้อต่อแบบOne-Touchพร้อมความแข็งแรงในการถอดปลั๊ก/ช่องเสียบที่ได้รับการปรับปรุง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมตาไก่แบบมาตรฐาน
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· โครงสร้างการซีลที่มีการรั่วไหลต่ำ
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อเฉพาะตัว
[การใช้งาน]
· ของเหลวที่ใช้: อากาศน้ำ

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ชนิดเกลียวใน

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก KK2 ชนิดเกลียวใน

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก KK3, 4, 6 ชนิดเกลียวใน

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด KK2 ชนิดเกลียวใน

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด KK3, 4, 6 ชนิดเกลียวใน

ขนาดตัวสินค้ารุ่นT
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ / พอร์ตเชื่อมต่อ
H
ด้านทแยงมุม
⌀DL1L2
เมื่อเชื่อมต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
M5KK2S-M5FM5 × 0.8810.025.326.84.25.46.4
1/8KK3S-01FRc1/81420.236.038.58.220.623.6
KK3S-02FRc1/41740.142.621.134.4
KK3S-03FRc3/81941.944.438.8
1/4KK4S-02FRc1/428.050.454.110.939.656.9
KK4S-03FRc3/851.154.814.442.746.2
1/2KK6S-03F2431.658.663.983.193.6
KK6S-04FRc1/261.066.318.083.887.4

หน่วย: มม.

สเปค ทั่วไป

ของไหลที่ใช้งานอากาศและน้ำ
หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: KK2: -100 kPa ถึง 1 MPa
KK3: -90 kPa ถึง 1 MPa
KK4/6: 0 ถึง 1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน
อากาศ: -5 ถึง 60° c
น้ำ: 5 ถึง 40°C
(ไม่มีการแช่แข็ง)
การชุบผิว ซีลชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้

ประสิทธิภาพโดยทั่วไป

วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว
เช็ควาล์วซ็อกเก็ต: มีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน)
กลไกล็อคตาไก่ หมายเหตุ: ประเภทล็อคแบบแมนวล (มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ซีรีส์ KK2 ไม่มีกลไกล็อค

ลักษณะของอัตราการไหล

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อากาศ (0 ถึง 1 MPa): KK2

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดเกลียวใน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อากาศ (0 ถึง 1 MPa): KK3, 4, 6

<