ข้อต่อ S KK Series, ช่องเสียบ (S) ชนิดเกลียวนอก

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อ S / ข้อต่อแบบOne-Touchพร้อมความแข็งแรงในการถอดปลั๊ก/ช่องเสียบที่ได้รับการปรับปรุง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมตาไก่แบบมาตรฐาน
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· โครงสร้างการซีลที่มีการรั่วไหลต่ำ
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อเฉพาะตัว
[การใช้งาน]
· ของเหลวที่ใช้: อากาศน้ำ
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ชนิดเกลียวนอก

ลักษณะภายนอก ชนิดเกลียวนอก KK2

ลักษณะภายนอก ชนิดเกลียวนอก KK3, 4, 6

Drawing ระบุขนาด ชนิดเกลียวนอก KK2

Drawing ระบุขนาด ชนิดเกลียวนอก KK3, 4, 6
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | T เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ / พอร์ตเชื่อมต่อ | H ด้านทแยงมุม | ⌀D | L1 | L2 เมื่อเชื่อมต่อ | * A1 | * A2 เมื่อเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | KK2S-M5M | M5 × 0.8 | 8 | 10.0 | 24.7 | 26.2 | 21.7 | 23.7 | 2.5 | 3.8 | 6.1 |
| KK2S-01MS | R1/8 | 10 | 24.4 | 25.9 | 22.8 | 4.7 | 5.8 | 9.1 | |||
| 1/8 | KK3S-01MS | R1/8 | 14 | 20.2 | 36.6 | 39.1 | 33.5 | 36.0 | 6.0 | 20.4 | 20.1 |
| KK3S-02MS | R1/4 | 37.0 | 39.5 | 31.5 | 34.0 | 9.0 | 21.1 | 19.2 | |||
| KK3S-03MS | R3/8 | 17 | 37.6 | 40.1 | 32.2 | 34.5 | 29.0 | ||||
| 1/4 | KK4S-01MS | R1/8 | 19 | 28.0 | 49.5 | 53.2 | 46.4 | 50.1 | 6.0 | 22.9 | 47.5 |
| KK4S-02MS | R1/4 | 50.5 | 54.2 | 45.0 | 48.7 | 9.0 | 38.9 | 44.1 | |||
| KK4S-03MS | R3/8 | 48.9 | 52.6 | 43.5 | 47.2 | 11.0 | 40.4 | 50.9 | |||
| KK4S-04MS | R1/2 | 22 | 48.8 | 52.5 | 41.7 | 45.4 | 13.0 | 42.7 | 61.2 | ||
| 1/2 | KK6S-03MS | R3/8 | 24 | 31.6 | 59.1 | 64.4 | 53.7 | 59.0 | 11.0 | 71.7 | 87.9 |
| KK6S-04MS | R1/2 | 59.3 | 64.6 | 52.2 | 57.5 | 13.0 | 82.3 | 90.1 | |||
| KK6S-06MS | R3/4 | 27 | 60.2 | 65.5 | 50.7 | 56.0 | 15.0 | 83.8 | 113.3 |
หน่วย: มม.
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R