ข้อต่อ S KK Series, ปลั๊ก (P) ข้อต่องอ พร้อมการฟิตติ้งแบบวันทัช

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ชนิดข้อต่องอ ข้อต่อ S พร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงของปลั๊ก/ซ็อกเก็ตในการดึงออกพัฒนาขึ้น
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อเฉพาะตัว
· โครงสร้างที่ไม่มีสปริงในเส้นทางการไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· โครงสร้างซีลที่มีการรั่วไหลต่ำ
· นอกจากขนาดตัวสินค้าที่เล็กลง ยังมีการใช้ชิ้นส่วนกดอัดและชิ้นส่วนเรซิ่นเพื่อทำให้น้ำหนักโดยรวมลดลงอีกด้วย
· สามารถไหลจากด้านปลั๊กหรือด้านซ็อกเก็ตก็ได้
· สามารถใช้กับอากาศหรือน้ำ
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว
| ขนาดตัวสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น |
|---|---|---|
| M5 | 3.2 | KK2P-23L |
| 4 | KK2P-04L | |
| 6 | KK2P-06L | |
| 1/8 | 4 | KK3P-04L |
| 6 | KK3P-06L | |
| 8 | KK3P-08L | |
| 10 | KK3P-10L | |
| 1/4 | 6 | KK4P-06L |
| 8 | KK4P-08L | |
| 10 | KK4P-10L | |
| 12 | KK4P-12L | |
| 1/2 | 12 | KK6P-12L |
| 16 | KK6P-16L |
Drawing ระบุขนาดภายนอก

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | ⌀D1 | ⌀D2 | L1 | L2 | L3 | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ภาคตัด mm2 | น้ำหนัก กรัม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สายยูรีเทน | สายไนล่อน | |||||||||||
| M5 | KK2P-23L | ⌀3.2 | 10.0 | 9.3 | 24.0 | 12.3 | 16.5 | 12.7 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.8 |
| KK2P-04L | ⌀4 | |||||||||||
| KK2P-06L | ⌀6 | 11.6 | 25.1 | 16.6 | 13.5 | 3.4 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | |||
| 1/8 | KK3P-04L | ⌀4 | 10.4 | 31.6 | 18.4 | 18.0 | 16.0 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | |
| KK3P-06L | ⌀6 | 12.8 | 32.8 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 8.0 | |||
| KK3P-08L | ⌀8 | 12.0 | 15.2 | 34.0 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 15.0 | 16.8 | 9.7 | ||
| KK3P-10L | ⌀10 | 17.0 | 18.5 | 36.0 | 26.5 | 21.0 | 18.0 | 18.5 | 23.0 | |||
| 1/4 | KK4P-06L | ⌀6 | 14.0 | 12.8 | 40.2 | 25.2 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 19.6 |
| KK4P-08L | ⌀8 | 15.2 | 41.4 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 17.5 | 19.8 | 21.3 | |||
| KK4P-10L | ⌀10 | |||||||||||