1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ข้อต่อ S KK Series ปลั๊ก (P) ชนิดตรง พร้อมการข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช

ข้อต่อ S KK Series ปลั๊ก (P) ชนิดตรง พร้อมการข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดตรงพร้อมข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็กแบบวันทัช ชิ้นส่วนของข้อต่อ S KK Series หรือผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· การถอดปลั๊ก/ซ็อกเก็ตมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน)
· พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ: 3.8 ถึง 82 มม.^2
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· ใช้การสัมผัสพื้นผิวเพื่อให้เกิดการปิดผนึกที่เชื่อถือได้
· นอกจากขนาดตัวสินค้าที่เล็กลง ยังมีการใช้ชิ้นส่วนกดอัดและชิ้นส่วนเรซิ่นเพื่อทำให้น้ำหนักโดยรวมลดลงอีกด้วย
· สามารถไหลจากด้านปลั๊กหรือด้านซ็อกเก็ตก็ได้

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK, ปลั๊กชนิดตรงแบบสวมเร็ว

คัปเปลอร์ S KK ปลั๊ก (P) ฟิตติ้งชนิดตรงแบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งสวมเร็วชนิดตรง

คัปเปลอร์ S KK ปลั๊ก (P) ฟิตติ้งชนิดตรงแบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งสวมเร็วชนิดตรง

ขนาดตัวสินค้ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้⌀D1⌀D2L1L2Mเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2น้ำหนัก กรัม
สายยูรีเทนสายไนล่อน
M5KK2P-23H⌀3.210.07.023.712.312.72.53.74.43.3
KK2P-04H⌀48.03.48.18.13.4
KK2P-06H⌀610.026.713.54.0
1/8KK3P-04H⌀412.010.035.418.416.03.23.95.67.9
KK3P-06H⌀614.012.017.04.710.112.89.1
KK3P-08H⌀816.014.038.618.56.015.722.613.2
KK3P-10H⌀1019.017.039.721.022.617.6
1/4KK4P-06H⌀614.012.046.225.217.04.710.112.822.3
KK4P-08H⌀816.014.018.56.219.822.623.0
KK4P-10H⌀1019.017.021.07.727.635.327.1
KK4P-12H⌀1221.019.047.522.09.040.250.930.0
1/2KK6P-12H56.131.09.241.244.4
KK6P-16H⌀1626.023.825.013.0106.250.7

หน่วย: มม.

สเปค

ของไหลที่ใช้งานอากาศและน้ำ
หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: KK2: -100 kPa ถึง 1 MPa
KK3: -90 kPa ถึง 1 MPa
KK4/6: 0 ถึง 1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ
รหัสสินค้า
KK2P-04H
KK2P-06H
KK2P-23H
KK3P-04H
KK3P-06H
KK3P-08H
KK3P-10HSALE
KK4P-06H
KK4P-08H
KK4P-10H
KK4P-12H
KK6P-12H
KK6P-16H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดบอดี้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้
(มิลลิเมตร)

฿ 113.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M54

฿ 113.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M56

฿ 113.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 55 วัน M53.2

฿ 113.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/84

฿ 113.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86

฿ 113.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/88

฿ 130.90

฿ 115.51

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/810

฿ 122.40

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46

฿ 130.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/48

฿ 147.05

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/410

฿ 163.20

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/412

฿ 204.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/212

฿ 285.60

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ชนิด มาตรฐาน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว ไม่มี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .