คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ปลั๊ก (P), ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อ คัปเปลอร์ S / ข้อต่อสวมเร็วที่มีความความแข็งแรงในการดึงปลั๊ก / ซ็อกเก็ตออกสองเท่าของรุ่นทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ลูกบอลเหล็กทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่และรูปทรงเพรียวบางที่ไม่จำกัดเส้นทางการไหล
· มาพร้อมตาไก่แบบมาตรฐาน
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· ใช้การสัมผัสพื้นผิวเพื่อให้เกิดการปิดผนึกที่เชื่อถือได้
· สามารถไหลจากด้านปลั๊กหรือด้านซ็อกเก็ตก็ได้
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· กลไกการล็อคตาไก่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลุดออกโดยไม่คาดคิด
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ปลั๊ก, ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)
สเปค
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศและน้ำ |
|---|---|
| หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: | KK2: -100 kPa ถึง 1 MPa KK3: -90kPa ถึง 1 MPa KK4/6: 0 ถึง 1 MPa |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | อากาศ: -5 ถึง 60° c น้ำ: 5 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| การชุบผิว ซีล | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้
ประสิทธิภาพ
| วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ต | การเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว |
|---|---|
| เช็ควาล์ว | ซ็อกเก็ต: มีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน) |
| กลไกล็อคตาไก่ | ประเภทล็อคแบบแมนวล (มาตรฐาน) |
ลักษณะภายนอก / ขนาด

ลักษณะภายนอก ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)

Drawing ระบุขนาด ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | สายที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | H1 ด้านทแยงมุม | H2 ด้านทแยงมุม | L1 | L2 | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | KK3P-50N | 5/8 | 14 | 14 | 36.1 | 18.4 | 13.7 | 4.5 | 12.7 | 21.4 |
| KK3P-60N | 6/9 | 17 | 17 | 39.9 | 16.5 | 5.4 | 18.3 | 38.8 | ||
| KK3P-65N | 6.5/10 | 5.9 | 21.9 | 35.9 | ||||||
| 1/4 | KK4P-50N | 5/8 | 14 | 43.9 | 25.2 | 13.7 | 4.5 | 12.7 | 34.7 | |
| KK4P-60N | 6/9 | 17 | 46.7 | 16.5 | 5.4 | 18.3 | 48.4 | |||
| KK4P-65N | 6.5/10 | 5.9 | 21.9 | 45.1 | ||||||
| KK4P-80N | 8/12 | 19 | 19 | 47.6 | 17.4 | 7.4 | 34.4 | 53.2 | ||
| KK4P-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 38.2 | 55.6 | ||||||
| 1/2 | KK6P-80N | 8/12 | 53.4 | 31.0 | 7.4 | 34.4 | 60.5 | |||
| KK6P-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 38.2 | 62.8 | ||||||
| KK6P-110N | 11/16 | 24 | 24 | 57.2 | 20.1 | 10.2 | 65.4 | 96.5 |
หน่วย: มม.
การเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว
เชื่อมต่อง่ายด้วยมือเดียว ความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการเชื่อมต่อ 1

วิธีการเชื่อมต่อ 2