ข้อต่อ S KK Series, ปลั๊ก (P) เกลียวนอก

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อ S KK Series ปลั๊ก
[คุณสมบัติ]
· ประเภทเกลียวนอก
· ความแข็งแรงในการดึงปลั๊ก/ช่องเสียบเป็นสองเท่าของ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ลูกบอลเหล็กทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่และรูปทรงเพรียวบางที่ไม่จำกัดเส้นทางการไหล
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· แหวนล็อค: PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· ใช้การสัมผัสพื้นผิวเพื่อให้เกิดการปิดผนึกที่เชื่อถือได้
· ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน พร้อมปลอกหุ้ม (ไม่รวมใน KK2 Series)
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ปลั๊ก ชนิดเกลียวนอก
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศและน้ำ |
|---|---|
| หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: | KK2: -100 kPa ถึง 1 MPa KK3: -90 kPa ถึง 1 MPa KK4/6: 0 ถึง 1 MPa |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | อากาศ: -5 ถึง 60° c น้ำ: 5 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| การชุบผิว ซีล | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้
ประสิทธิภาพ
| วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ต | การเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว |
|---|---|
| เช็ควาล์ว | ซ็อกเก็ต: มีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน) |
| กลไกล็อคตาไก่ หมายเหตุ: | ประเภทล็อคแบบแมนวล (มาตรฐาน) |
หมายเหตุ: ซีรีส์ KK2 ไม่มีกลไกล็อค
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
| ขนาดตัวสินค้า | ปลั๊ก | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 |
|---|---|---|
| M5 | KK2P-M5M | 3.8 |
| 1/8 | KK3P-01MS | 20 |
| 1/4 | KK4P-02MS | 39 |
| 1/2 | KK6P-04MS | 82 |
ลักษณะของอัตราการไหล

KK2 / อากาศ (0 ถึง 1 MPa)

KK2 / น้ำ (0 ถึง 0.4 MPa)

KK3, 4, 6 / อากาศ (0 ถึง 1 MPa)

KK3, 4, 6 / น้ำ (0 ถึง 0.4 MPa)
ลักษณะภายนอก / Drawing ระบุขนาด

ลักษณะภายนอก KK2

Drawing ระบุขนาด KK2

ลักษณะภายนอก KK3, 4, 6

Drawing ระบุขนาด KK3, 4, 6
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | T เส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ | H ด้านทแยงมุม | L1 | L2 | * A | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | KK2P-M5M | M5 × 0.8 | 7 | 18.8 | 12.3 | 15.8 | 2.5 | 4.4 | 2.6 |
| KK2P-01MS | R1/8 | 10 | 22.3 | 19.2 | 3.4 | 8.1 | 3.0 | ||
| 1/8 | KK3P-01MS | R1/8 | 29.5 | 18.4 | 26.4 | 6.0 | 22.6 | 8.4 | |
| KK3P-02MS | R1/4 | 14 | 32.9 | 27.4 | 14.2 | ||||
| KK3P-03MS | R3/8 | 17 | 34.3 | 28.9 | 28.1 | ||||