คัปเปล้อท่อ KCH แบบตรง

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับเชื่อมต่อท่อ
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
· มีเช็ควาล์ว ด้านเดียวเท่านั้น
[การใช้งาน]
· ใช้ในการเชื่อมต่อท่อในทิศทางเดียว

แบบตรง: สเปค KCH

ลักษณะภายนอก KCH

ลักษณะภายนอก KCH

Outline Drawing KCH

Outline Drawing KCH

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นøD บันทึก)LM1M2พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก (กรัม)
ไนล่อนยูรีเทน
4KCH04-0010.442.118162.62.65
6KCH06-0012.845.819176.86.87
8KCH08-0015.252.821.518.516.213.110
10KCH10-0018.559.8242125.620.418
12KCH12-0020.963.525.52235.430.424

หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะ ข้อต่อ ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)พร้อมซีล
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับ/ สปริงSUS304
ไกด์SUS304, PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อกPOM
วาล์ว/ ตัวยึดPOM
สต๊อปเปอร์C3604, POM
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR