ข้อต่อฟิตติ้งฮาร์ฟยูเนี่ยน KCH คัปเปลอท่อ KC Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับระบบท่อ
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีทองแดง (ชุบผิวนิกเกิลด้วยไฟฟ้า)
· สเปคมาตรฐานมียาแนว
[การใช้งาน]
· ใช้ท่อเหล็กในทิศทางเดียวกันจากตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KCH

ลักษณะภายนอก KCH (M5)

ลักษณะภายนอก KCH (M5)

ลักษณะภายนอก KCH (R)

ลักษณะภายนอก KCH (R)

Outline Drawing KCH (M5)

Outline Drawing KCH (M5)

Outline Drawing KCH (R)

Outline Drawing KCH (R)

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
M
รุ่นH
(width across flats)
L*AMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KCH04-M59.830.827.3182.12.18
1/8KCH04-01S1026.122.12.62.6
6M5 × 0.8KCH06-M511.832.428.919.52.42.410
1/8KCH06-01S1237.433.4196.86.816
1/4KCH06-02S1428.922.914
81/8KCH08-01S1442.438.421.516.213.120
1/4KCH08-02S45.739.727
3/8KCH08-03S173427.525
101/4KCH10-02S1750.544.52425.620.434
3/8KCH10-03S51.54543
123/8KCH12-03S1954.247.725.535.430.448
1/2KCH12-04S2241.633.641

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะ ข้อต่อ ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียว ( มาตรฐาน)พร้อมซีล
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมด ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4. ø6, ø8, ø10, ø12

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับ/ สปริงSUS304
ไกด์SUS304, PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อคPOM
วาล์ว/ ตัวยึดPOM
สต๊อปเปอร์C3604, POM
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR