ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

One-touch ฟิตติ้ง ใช้สำหรับเดินท่อจากเกลียวนอก
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· อุณหภูมิของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· วัสดุ: ชิ้นส่วนโลหะ; SUS316 ส่วน ซีล SKM ชนิดพิเศษ
· ปราศจากจาระบี สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
·ใช้ต่อจากเกลียวตัวผู้ เช่น เกจวัดความดัน

ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F

ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F

ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline drawing ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F

ชนิดขนาดมิลลิเมตร

· สายยาง ใช้ได้ : ขนาดมิลลิเมตร, เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ : M/R/Rc

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
Rc
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ1)L1L2Mพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม2)
น้ำหนัก
(กรัม)
ø3.21/8KQG2F23-0112823.39.8123.48.9
ø41/8KQG2F04-01128.723.79.812.65.69.2
1/4KQG2F04-021728.713.221.6
ø61/8KQG2F06-011211.124.21013.613.110.5
1/4KQG2F06-021729.213.423.1
3/8KQG2F06-031930.614.224.5
ø81/8KQG2F08-011413.426.39.616.126.116.3
1/4KQG2F08-021731.313.725.5
3/8KQG2F08-031932.714.427
ø101/4KQG2F10-021716.431.613.91741.528.8
3/8KQG2F10-03193314.730.4
ø121/4KQG2F12-021918.532.613.318.658.337.5
3/8KQG2F12-033414.732.3
1/2KQG2F12-042439.318.450.2
ø163/8KQG2F16-032424.635.313.520.88159.7
1/2KQG2F16-0440.618.811357

หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่าคือค่าเมื่อใช้ สายยาง FEP เฉพาะค่า ⌀16 เท่านั้นที่ใช้กับ สายไนล่อน

ชนิดขนาดนิ้ว

· สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว, เกลียว: UNF/NPT

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ1)L1L2Mพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
⌀1/8"1/8KQG2F01-N0112824.110.4123.49.4
1/4KQG2F01-N021729.113.722.5
⌀5/32"1/8KQG2F03-N01128.724.610.512.65.69.9
1/4KQG2F03-N021729.613.823
⌀1/4"1/8KQG2F07-N011211.22510.713.513.111.1
1/4KQG2F07-N02173014.124.5
3/8KQG2F07-N031931.214.625.5
⌀5/16"1/8KQG2F09-N011413.427.210.316.126.117.3
1/4KQG2F09-N021732.214.326.9
3/8KQG2F09-N031933.414.828.1
⌀3/8"1/4KQG2F11-N02171632.114.416.641.529.7
3/8KQG2F11-N031933.314.930.9
1/2KQG2F11-N042438.618.649.1
⌀1/2"3/8KQG2F13-N032119.334.614.718.558.343.3
1/2KQG2F13-N042439.918.853.5

หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะ One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG

· วัสดุสายที่ใช้ได้ : FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อน หมายเหตุ1), โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3)
ช่วง ความดัน ใช้งานNote4)-100 kPa ถึง 1 MPaNote5)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง

สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน

สายที่ใช้อุณหภูมิ
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH80 °C ขึ้นไป
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL120 °C ขึ้นไป

โครงสร้าง ซีรีส์ KQG2

ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing โครงสร้าง ซีรี่ส์ KQG2

จำนวนPart Nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS316
2ไกด์ 1SUS316
3ไกด์ 2SUS316
4หัวจับSUS316
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกSUS316
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดSUS316
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
ยูเนี่ยน เกลียวใน KQG2F, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG | SMC | MISUMI ประเทศไทย