SUS316 ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว ซีรีย์ KQG2 ตัว ข้อต่อลด ขนาด KQG2R

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
· ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ใช้ไอน้ำได้
·ชิ้นส่วนโลหะ: SUS316
· ส่วน ซีล: FKM พิเศษ
· อุณหภูมิ ของไหล : -5 ถึง 150 °C
·เป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (วัสดุ ส่วนเป็นไปตาม มาตรฐาน การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ และ ภาชนะ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับปรับขนาด ข้อต่อสวมเร็ว
Outline drawing ระบุขนาด ข้อลด: KQG2R

Outline drawing ข้อลด: KQG2R
ขนาด มิลลิเมตร
- สายที่ใช้ได้ : ขนาดมิลลิเมตร
- เกลียว: M, R, Rc
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดฟิตติ้งที่มี (⌀d) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L | A | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3.2 | ø4 | KQG2R23-04 | 9 | 32.9 | 20.3 | 12 | 3.4 | 4.7 |
| ø4 | ø6 | KQG2R04-06 | 9 | 34.4 | 20.8 | 12.6 | 5.6 | 6.7 |
| ø6 | ø8 | KQG2R06-08 | 12 | 38.4 | 22.3 | 13.6 | 13.1 | 12.1 |
| ø8 | ø10 | KQG2R08-10 | 14 | 41.9 | 24.9 | 16.1 | 26.1 | 18.3 |
| ø10 | ø12 | KQG2R10-12 | 17 | 44.8 | 26.2 | 17 | 41.5 | 26.5 |
| ø12 | ø16 | KQG2R12-16 | 19 | 42.9 | 22.1 | 18.6 | 58.3 | 35.4 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ขนาด นิ้ว
- สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว
- เกลียว: UNF, NPT
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ขนาดฟิตติ้งที่มี (⌀d) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L | A | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀1/8" | ⌀5/32" | KQG2R01-03 | 9 | 32.9 | 20.3 | 12 | 3.4 | 4.7 |
| ⌀5/32" | ⌀1/4" | KQG2R03-07 | 9 | 33.7 | 20.2 | 12.6 | 5.6 | 7.1 |
| ⌀1/4" | ⌀5/16" | KQG2R07-09 | 12 | 38.4 | 22.3 | 13.5 | 13.1 | 11.9 |
| ⌀5/16" | ⌀3/8" | KQG2R09-11 | 14 | 41.6 | 25 | 16.1 | 26.1 | 16.8 |
| ⌀3/8" | ⌀1/2" | KQG2R11-13 | 17 | 39.8 | 21.3 | 16.6 | 41.5 | 23.5 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2 (ข้อมูลอ้างอิง)
ท่อที่ใช้งานได้
- วัสดุ สายยาง : FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อน หมายเหตุ1), โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสาย (ขนาดมิลลิเมตร): ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม (ขนาดนิ้ว): ⌀1/8, "⌀5/32, "⌀1/4, "⌀5/16, "⌀3/8, "⌀1/2"
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สเปค
| ของไหล | อากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3) |
|---|---|
| ช่วง ความดัน ใช้งานNote4) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote5) |
| ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5) |
| สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
| ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน
| สายที่ใช้ | อุณหภูมิ |
|---|---|
| สาย FEP / ซีรี่ส์ TH | 80 °C ขึ้นไป |
| สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL | 120 °C ขึ้นไป |
แผนภาพโครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2
ส่วนประกอบ
| จำนวน | Part Name | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ปุ่มปลด | SUS316 |
| 2 | ไกด์ 1 | SUS316 |
| 3 | ไกด์ 2 | SUS316 |
| 4 | หัวจับ | SUS316 |
| 5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
| 6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | SUS316 |
| 7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
| 8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
| 9 | สตัด | SUS316 |