ยูเนี่ยน Bulkhead KQG2E, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำ
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ: SUS316, ส่วนซีล: FKM พิเศษ
· อุณหภูมิของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· สอดคล้องกับตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (วัสดุชิ้นส่วนสอดคล้องตามการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและบรรจุภัณฑ์)
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อรีเลย์ระหว่างท่อขณะติดตั้งฯลฯ

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยน Bulkhead: KQG2E

Outline drawing ยูเนี่ยน Bulkhead: KQG2E

Outline drawing ยูเนี่ยน Bulkhead: KQG2E

ขนาด มิลลิเมตร

  • สายที่ใช้ได้ : ขนาดมิลลิเมตร
  • เกลียว: M, R, Rc
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นT
(M)
H
(width across flats)
Lรูติดตั้งMหมายเหตุ พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม2) หมายเหตุ)น้ำหนัก (กรัม)
ø3.2KQG2E23-00M10 × 11232.211123.414
ø4KQG2E04-00M10 × 11232.41112.65.614
ø6KQG2E06-00M14 × 11733.61513.613.125.8
ø8KQG2E08-00M15 × 11936.41616.126.130.4
ø10KQG2E10-00M18 × 12137.2191741.540.3
ø12KQG2E12-00M20 × 12439.22118.658.349.9
ø16KQG2E16-00M27 × 13042.62820.811387.3

หมายเหตุ) ค่าคือค่าเมื่อใช้ สายยาง FEP ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น

ขนาด นิ้ว

  • สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว
  • เกลียว: UNF, NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่นT
(UNF)
H
(width across flats)
Lรูติดตั้งMหมายเหตุ พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม2) หมายเหตุ)น้ำหนัก (กรัม)
⌀1/8"KQG2E01-007/16-20UNF1434.212.512 3.420.7
⌀5/32"KQG2E03-007/16-20UNF1434.412.512.65.620.5
⌀1/4"KQG2E07-001/2-20 UNF1735.414 13.513.128 
⌀5/16"KQG2E09-005/8-18UNF1939.617 16.126.139.5
⌀3/8"KQG2E11-003/4-16 UNF2240.420.516.641.557.3
⌀1/2"KQG2E13-007/8-14 UNF2644.423.518.558.383.2

หมายเหตุ) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2 (ข้อมูลอ้างอิง)

ท่อที่ใช้งานได้

  • วัสดุ สายยาง : FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อน หมายเหตุ1), โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสาย (ขนาดมิลลิเมตร): ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม (ขนาดนิ้ว): ⌀1/8, "⌀5/32, "⌀1/4, "⌀5/16, "⌀3/8, "⌀1/2"

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

สเปค

ของไหลอากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3)
ช่วง ความดัน ใช้งานNote4)-100 kPa ถึง 1 MPaNote5)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง

สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน

สายที่ใช้อุณหภูมิ
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH80 °C ขึ้นไป
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL120 °C ขึ้นไป

แผนภาพโครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2

ส่วนประกอบ

จำนวนPart Nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS316
2ไกด์ 1SUS316
3ไกด์ 2SUS316
4หัวจับSUS316
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกSUS316
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดSUS316
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
ยูเนี่ยน Bulkhead KQG2E, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG | SMC | MISUMI ประเทศไทย