ยูเนี่ยน ข้องอ KQG2L One-Touch ฟิตติ้ง โลหะ ซีรีส์ KQG

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำ
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ: SUS316, ส่วนซีล: FKM พิเศษ
· อุณหภูมิของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· สอดคล้องกับตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (วัสดุชิ้นส่วนสอดคล้องตามการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและบรรจุภัณฑ์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวางท่อแบบตั้งฉากจากตัวเมีย
Outline Drawing ยูเนี่ยน ข้องอ: KQG2L
ชนิดขนาดมิลลิเมตร
- สายที่ใช้ได้ : ขนาดมิลลิเมตร
- เกลียว: M, R, Rc

Outline Drawing ยูเนี่ยน ข้องอ: KQG2L (M5)

Outline Drawing ยูเนี่ยน ข้องอ: KQG2L (R)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เกลียว: R, M | รุ่น | H (ด้านทแยงมุม) | ⌀Dหมายเหตุ1) | L1 | L2 | A* | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2Note2) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3.2 | M5 × 0.8 | KQG2L23-M5 | 8 | 8.3 | 13.1 | 14.8 | 16 | 12 | 2.6 | 6.3 |
| 1/8 | KQG2L23-01S | 10 | 13.6 | 14.9 | 15.9 | 3 | 7.6 | |||
| 1/4 | KQG2L23-02S | 14 | 18.7 | 18.1 | 16 | |||||
| ø4 | M5 × 0.8 | KQG2L04-M5 | 8 | 9.1 | 13.7 | 15.2 | 16.8 | 12.6 | 3.5 | 6.9 |
| 1/8 | KQG2L04-01S | 10 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 4.2 | 8.5 | |||
| 1/4 | KQG2L04-02S | 14 | 19.1 | 18.9 | 16.8 | |||||
| ø6 | M5 × 0.8 | KQG2L06-M5 | 8 | 11.4 | 14.7 | 16.3 | 19 | 13.6 | 3.5 | 8.8 |
| 1/8 | KQG2L06-01S | 10 | 15.9 | 16.4 | 11.4 | 10.1 | ||||
| 1/4 | KQG2L06-02S | 14 | 20.2 | 21.2 | 18.4 | |||||
| 3/8 | KQG2L06-03S | 17 | 21.6 | 22.2 | 29.9 | |||||
| ø8 | 1/8 | KQG2L08-01S | 12 | 13.7 | 18.6 | 18.3 | 22 | 16.1 | 21.6 | 14.6 |
| 1/4 | KQG2L08-02S | 14 | 19.1 | 21.5 | 23.6 | 20.3 | ||||
| 3/8 | KQG2L08-03S | 17 | 22.9 | 24.6 | 31.6 | |||||
| ø10 | 1/8 | KQG2L10-01S | 12 | 16.6 | 20 | 19.7 | 24.9 | 17 | 21.6 | 20.2 |
| 1/4 | KQG2L10-02S | 14 | 21 | 22.9 | 26.5 | 35.2 | 23.3 | |||
| 3/8 | KQG2L10-03S | 17 | 24.3 | 27.5 | 33.6 | |||||
| 1/2 | KQG2L10-04S | 22 | 28.5 | 30.4 | 60.1 | |||||
| ø12 | 1/4 | KQG2L12-02S | 14 | 18.7 | 22.6 | 24 | 28.6 | 18.6 | 50.2 | 27.1 |
| 3/8 | KQG2L12-03S | 17 | 23.6 | 25.3 | 29.5 | 33.7 | ||||
| 1/2 | KQG2L12-04S | 22 | 29.5 | 32.4 | 58.7 | |||||
| ø16 | 3/8 | KQG2L16-03S | 19 | 24.6 | 26.3 | 28 | 34.5 | 20.8 | 71 | 46.3 |
| 1/2 | KQG2L16-04S | 22 | 27.3 | 31.8 | 37 | 100 | 61.3 |
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น
ชนิดขนาดนิ้ว
- สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว
- เกลียว: UNF, NPT

Outline Drawing ยูเนี่ยน ข้องอ: KQG2L (10-32UNF)

Outline Drawing ยูเนี่ยน ข้องอ: KQG2L (NPT)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เกลียว: UNF, NPT | รุ่น | H (ด้านทแยงมุม) | ⌀Dหมายเหตุ1) | L1 | L2 | A* | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2)หมายเหตุ2) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀1/8" | 10-32UNF | KQG2L01-32 | 8 | 8.3 | 13.1 | 14.8 | 16 | 12 | 2.6 | 6.3 |
| 1/8 | KQG2L01-N01S | 12 | 13.6 | 14.9 | 15.8 | 3 | 9 | |||
| 1/4 | KQG2L01-N02S | 14 | 18.7 | 18.4 | 16.7 | |||||
| ⌀5/32" | 10-32UNF | KQG2L03-32 | 8 | 9.1 | 13.7 | 15.2 | 16.8 | 12.6 | 3.5 | 6.9 |
| 1/8 | KQG2L03-N01S | 12 | 14.4 | 15.3 | 16.6 | 4.2 | 9.9 | |||
| 1/4 | KQG2L03-N02S | 14 | 19.1 | 19.2 | 17.6 | |||||
| ⌀1/4" | 10-32UNF | KQG2L07-32 | 8 | 11.7 | 14.7 | 16.5 | 19.3 | 13.5 | 3.5 | 8.9 |
| 1/8 | KQG2L07-N01S | 12 | 15.9 | 16.6 | 19.2 | 11.4 | 11.7 | |||
| 1/4 | KQG2L07-N02S | 14 | 20.4 | 21.8 | 19.4 | |||||
| 3/8 | KQG2L07-N03S | 19 | 22.2 | 23.3 | 34.2 | |||||
| ⌀5/16" | 1/8 | KQG2L09-N01S | 12 | 13.7 | 18.6 | 18.3 | 21.9 | 16.1 | 21.6 | 15.1 |
| 1/4 | KQG2L09-N02S | 14 | 19.1 | 21.5 | 23.9 | 21.1 | ||||
| 3/8 | KQG2L09-N03S | 19 | 23.3 | 25.4 | 35.7 | |||||
| ⌀3/8" | 1/8 | KQG2L11-N01S | 12 | 16 | 20 | 19.4 | 24.2 | 16.6 | 21.6 | 19.7 |
| 1/4 | KQG2L11-N02S | 14 | 21 | 22.6 | 26.2 | 35.2 | 23.2 | |||
| 3/8 | KQG2L11-N03S | 19 | 24.4 | 27.7 | 36.7 | |||||
| 1/2 | KQG2L11-N04S | 22 | 28.2 | 29.8 | 60.2 | |||||
| ⌀1/2" | 1/4 | KQG2L13-N02S | 14 | 19.6 | 22.7 | 24.4 | 29.8 | 18.5 | 50.2 | 29.4 |
| 3/8 | KQG2L13-N03S | 19 | 23.7 | 26.1 | 31.2 | 39.2 | ||||
| 1/2 | KQG2L13-N04S | 22 | 29.9 | 33.3 | 61.3 |
* ขนาดอ้างอิงหลังติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2 (ข้อมูลอ้างอิง)
ท่อที่ใช้งานได้
- วัสดุสายลม: FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อนNote1) , โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสาย (ขนาดมิลลิเมตร): ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม (ขนาดนิ้ว): ⌀1/8, "⌀5/32, "⌀1/4, "⌀5/16, "⌀3/8, "⌀1/2"
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3) |
|---|---|
| ช่วง ความดัน ใช้งานNote4) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote5) |
| ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5) |
| สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
| ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน
| สายที่ใช้ | อุณหภูมิ |
|---|---|
| สาย FEP / ซีรี่ส์ TH | 80 °C ขึ้นไป |
| สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL | 120 °C ขึ้นไป |
แผนภาพโครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2
ส่วนประกอบ
| จำนวน | Part Name | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ปุ่มปลด | SUS316 |
| 2 | ไกด์ 1 | SUS316 |
| 3 | ไกด์ 2 | SUS316 |
| 4 | หัวจับ | SUS316 |
| 5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
| 6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | SUS316 |
| 7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
| 8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
| 9 | สตัด | SUS316 |