ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQG2H, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดพร้อมน้ำหนักที่ลดลง
· ไม่ใช้จาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำ
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ: SUS316, ส่วนซีล: FKM พิเศษ
· อุณหภูมิของของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· สอดคล้องกับตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (วัสดุชิ้นส่วนสอดคล้องตามการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและบรรจุภัณฑ์)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวางท่อในทิศทางเดียวจากตัวเมีย

Outline drawing ระบุขนาด ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H

ชนิดขนาดเมตริก

  • สายลมที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก
  • เกลียว: M, R, Rc
Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H (M5)

Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQG2H (M5)

Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H (R)

Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQG2H (R)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เกลียว: R, Mรุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ1)LA*Mพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2)น้ำหนัก (กรัม)
ø3.2M5 × 0.8KQG2H23-M58816.513.51233.3
1/8KQG2H23-01S1015.412.33.45.7
1/4KQG2H23-02S142116.316.9
ø4M5 × 0.8KQG2H04-M5108.717.114.112.645
1/8KQG2H04-01S15.312.25.64.7
1/4KQG2H04-02S1420.916.215.8
ø6M5 × 0.8KQG2H06-M51211.119.116.113.647.7
1/8KQG2H06-01S18.11513.17
1/4KQG2H06-02S1420.816.114.5
3/8KQG2H06-03S172317.927.3
ø81/8KQG2H08-01S1413.424.521.416.126.112.8
1/4KQG2H08-02S22.317.612.9
3/8KQG2H08-03S1723.718.624.7
ø101/8KQG2H10-01S1716.425.522.41726.118.9
1/4KQG2H10-02S27.923.241.521.6
3/8KQG2H10-03S2317.920.6
1/2KQG2H10-04S2228.622.251.1
ø121/4KQG2H12-02S1918.530.525.818.658.327.4
3/8KQG2H12-03S24.719.620.5
1/2KQG2H12-04S2228.722.344.6
ø163/8KQG2H16-03S2424.633.628.520.88146
1/2KQG2H16-04S29.523.111337.4

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 1) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่าคือค่าเมื่อใช้ สายยาง FEP เฉพาะค่า ⌀16 เท่านั้นที่ใช้กับ สายไนล่อน

ชนิดขนาดนิ้ว

  • สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว
  • เกลียว: UNF, NPT
Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H (10-32UNF)

Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H (10-32UNF)

Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H (NPT)

Outline Drawing ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง: KQG2H (NPT)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เกลียว: UNF, NPTรุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ1)LA*Mพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2)น้ำหนัก (กรัม)
⌀1/8"10-32UNFKQG2H01-328816.513.51233.3
1/8KQG2H01-N01S1217.113.93.48.1
1/4KQG2H01-N02S1420.916.516.9
⌀5/32"10-32UNFKQG2H03-32108.717.114.112.645
1/8KQG2H03-N01S121713.85.67.6
1/4KQG2H03-N02S1420.916.516.4
⌀1/4"10-32UNFKQG2H07-321211.2191613.547.5
1/8KQG2H07-N01S2016.813.18.6
1/4KQG2H07-N02S1420.616.214.2
3/8KQG2H07-N03S1923.819.131.4
⌀5/16"1/8KQG2H09-N01S1413.424.22116.126.112.6
1/4KQG2H09-N02S23.118.713.9
3/8KQG2H09-N03S1924.619.928.9
⌀3/8"1/8KQG2H11-N01S17162521.816.626.119.4
1/4KQG2H11-N02S26.321.941.520.3
3/8KQG2H11-N03S1923.618.925.2
1/2KQG2H11-N04S2228.321.951.8
⌀1/2"1/4KQG2H13-N02S2219.330.526.118.558.336.7
3/8KQG2H13-N03S28.423.734.4
1/2KQG2H13-N04S2243.4

* เกลียว NPT
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2 (ข้อมูลอ้างอิง)

ท่อที่ใช้งานได้

  • วัสดุสายลม: FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อนNote1) , โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม (ขนาดเมตริก): ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม (ขนาดนิ้ว): ⌀1/8, "⌀5/32, "⌀1/4, "⌀5/16, "⌀3/8, "⌀1/2"

หมายเหตุ 1) ไม่สามารถใช้กับน้ำได้เมื่อใช้ สายไนล่อน อ่อน

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3)
ช่วง ความดัน ใช้งานNote4)-100 kPa ถึง 1 MPaNote5)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5)
ประเภทของจาระบีที่ใช้สเปค ปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้กับอุณหภูมิสูง

สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน

สายที่ใช้อุณหภูมิ
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH80 °C ขึ้นไป
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL120 °C ขึ้นไป

แผนภาพโครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2

ส่วนประกอบ

จำนวนPart nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS316
2ไกด์ 1SUS316
3ไกด์ 2SUS316
4หัวจับSUS316
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน)
6ตัวเรือน ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้งSUS316
7ตัวเรือน ยูเนี่ยน ข้องอSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดSUS316