One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยน ข้องอ ยูนิเวอร์แซล KQ2V-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยูเนี่ยนข้องอ สำหรับพื้นที่ จำกัด สามารถขันส่วนหัวหกเหลี่ยม บนตัวเรือนได้ โดยใช้ประแจบล็อค
ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยน ข้องอ ยูนิเวอร์แซล KQ2V-G (น้ำยาซีลเกลียว)

วงรี, วงกลม

Drawing ระบุขนาด

ขนาด บุชชิ่งปลด
| ใช้งานได้ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1บันทึก) | ปลด ขนาดของ บุชชิ่ง | ⌀D2หมายเหตุ) | L1 | L2 | L3 | A* | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
| ø4 | 1/8 | KQ2V04-01GS1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
| ø6 | 1/8 | KQ2V06-01GS1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
| 1/4 | KQ2V06-02GS1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9 | |
| ø8 | 1/8 | KQ2V08-01GS | 12 | 13.2 | 13 | - | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.6 |
| 1/4 | KQ2V08-02GS | 12 | 13.2 | 13 | - | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.1 | |
| 3/8 | KQ2V08-03GS | 14 | 13.2 | 13 | - | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.4 | |
| ø10 | 1/4 | KQ2V10-02GS | 14 | 15.9 | 15.6 | - | 20.6 | 25.9 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.1 |
| 3/8 | KQ2V10-03GS | 14 | 15.9 | 15.6 | - | 20.6 | 25.9 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 45.7 | |
| ø12 | 3/8 | KQ2V12-03GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 25.2 | 28.5 | 21.4 | 37.6 | 32.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 59.6 |
| 1/2 | KQ2V12-04GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 25.2 | 28.5 | 24.6 | 40.8 | 34.4 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 78.22 | |
- * อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ไกด์/ หัวจับ
สามารถใช้ได้กับทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน แรงจับยึดขนาดใหญ่ หัวจับให้การจับชิ้นงาน แน่นอน ช่วยเพิ่มแรงจับสายอย่างมาก
ซีล
ด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa ทำให้มีการซีลที่เชื่อถือได้ และมีความต้านทานต่ำขณะใส่สาย
บุชชิ่งปลด (สีขาว)
แรงปลดล็อคน้อย หัวจับ ป้องกัน ความดัน ไม่จำเป็นในการจับสาย
ตัวเรือน/ โอริง/ สตัด
เหมาะสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด ตัวเรือน และส่วน เกลียว หมุนเพื่อให้สามารถวางตำแหน่ง ได้
ท่อที่ใช้งานได้
| วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
|---|---|---|
| ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
| ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
| ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล | |
หมายเหตุ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
วัสดุ ส่วนหลักการ
| ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
|---|---|
| สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
| หัวจับ | SUS304 |
| ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
| ปุ่มปลด | POM |
| ซีล, โอริง | NBR |
| ปะเก็น | SUS304/NBR |