One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยนข้องอ KQ2L-G (ซีลปะเก็น)

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
SMC ข้อต่อฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ IN/OUT แบบ One-Touch
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa
· วัสดุชิ้นส่วนโลหะ: SUS303.
· ปรับปรุงความสามารถในการถอดสาย : ลดแรงใส่สายสูงสุด 30%, ลดแรงถอดสายสูงสุด 20%
· ขนาดกะทัดรัดพร้อมน้ำหนักที่ลดลง: การเปรียบเทียบพื้นที่: ความสูงลดลง 24% ความกว้างลดลง 23% น้ำหนักลดลง 57%
· รูปร่าง: รวมทั้งหมด 27 รุ่น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวางท่อแบบตั้งฉากจากเกลียวใน
Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยนข้องอ KQ2L-G (ซีลปะเก็น)

Outline drawing ข้อยูเนี่ยนข้องอ KQ2L-G (ซีลปะเก็น)
(หน่วย: มม.)
| ใช้งานได้ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (ความกว้าง ส่วนเรียบ) | øD บันทึก) | ปลด ขนาดของ บุชชิ่ง | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | ฉากเข้ามุม ใช้ได้ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
| ø4 | M5 × 0.8 | KQ2L04-M5G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | ● |
| ø6 | M5 × 0.8 | KQ2L06-M5G1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | ● |
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G (ข้อมูลอ้างอิง)
โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G
ท่อที่ใช้งานได้
| วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
|---|---|---|
| ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 ( เกลียวเมตริกหยาบ ) |
| ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
| ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล | |
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
วัสดุ ส่วนหลักการ
| ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
|---|---|
| สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
| หัวจับ | SUS304 |
| ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
| ปุ่มปลด | POM |
| ซีล, โอริง | NBR |
| ปะเก็น | SUS304/NBR |