ข้องอตัวผู้แบบยืด KGW One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะ สแตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
·เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม ที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดง และฝุ่นที่เกิดจาก การกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·การใช้งานโดยทั่วไปเหมือนกับ ข้องอ เกลียวนอก
·ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดของฟิตติ้งพิเศษที่ตำแหน่งการวางท่อแตกต่างกัน
Outline drawing ระบุขนาด ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW

Outline drawing ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW (M5)

ข้องอตัวผู้แบบยืด: KGW (R)
| ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M R | รุ่น | H (width across flats) | øD1หมายเหตุ) | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
| 4 | M5 × 0.8 | KGW04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 18 | 30 | 32 | 16 | 3.0 | 3.0 | 11 |
| 1/8 | KGW04-01 | 10 | 10 | 36.6 | 38.5 | 4.0 | 4.0 | 23 | ||||
| 1/4 | KGW04-02 | 14 | 43 | 42.5 | 38 | |||||||
| 6 | M5 × 0.8 | KGW06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 20 | 30.5 | 33.5 | 17 | 3.0 | 3.0 | 11 |
| 1/8 | KGW06-01 | 10 | 10 | 39.1 | 42.5 | 10.9 | 8.6 | 26 | ||||
| 1/4 | KGW06-02 | 14 | 45.5 | 46.5 | 41 | |||||||
| 3/8 | KGW06-03 | 17 | 46.9 | 48 | 67 | |||||||
| 8 | 1/8 | KGW08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 42.6 | 47 | 18.5 | 20.5 | 14.2 | 30 |
| 1/4 | KGW08-02 | 14 | 49 | 51 | 47 | |||||||
| 3/8 | KGW08-03 | 17 | 50.4 | 52.5 | 74 | |||||||
| 10 | 1/4 | KGW10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 56 | 59.5 | 21 | 33.5 | 23.8 | 66 |
| 3/8 | KGW10-03 | 57.4 | 61 | 76 | ||||||||
| 1/2 | KGW10-04 | 22 | 64.1 | 66 | 145 | |||||||
| 12 | 1/4 | KGW12-02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 57 | 62 | 22 | 47.7 | 37.7 | 68 |
| 3/8 | KGW12-03 | 58.4 | 63.5 | 78 | ||||||||
| 1/2 | KGW12-04 | 22 | 65.1 | 68.5 | 147 | |||||||
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป (ข้อมูลอ้างอิง) ของ One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG
โครงสร้าง

โครงสร้าง ซีรีส์ KG
ท่อที่ใช้งานได้
| วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
|---|---|---|
| ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
| ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
| น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
วัสดุ ส่วนหลักการ
| ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
|---|---|
| สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
| หัวจับ | SUS304 |
| ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
| คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
| ซีล, โอริง | NBR |
| ปะเก็น | SUS304/NBR |