ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส ซีรีส์ KG แบบตรง KGH

ข้อควรระวัง
- ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
- โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะ สแตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อในทิศทางเดียวกัน
Outline drawing ระบุขนาด คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก: KGH

Outline drawing คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก: KGH
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD บันทึก) | L | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||
| 4 | KGH04-00 | 10.4 | 32.5 | 16 | 5.6 | 4 | 3 |
| 6 | KGH06-00 | 12.8 | 34.5 | 17 | 13.1 | 10.4 | 4 |
| 8 | KGH08-00 | 15.2 | 38.5 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 6 |
| 10 | KGH10-00 | 18.5 | 42.5 | 21 | 41.5 | 29.5 | 11 |
| 12 | KGH12-00 | 20.9 | 44.5 | 22 | 58.3 | 46.1 | 14 |
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป (ข้อมูลอ้างอิง) ของ One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG
โครงสร้าง

โครงสร้าง ซีรีส์ KG
ท่อที่ใช้งานได้
| วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
|---|---|---|
| ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
| ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
| เกลียว | ส่วนการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
| ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
| น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
วัสดุ ส่วนหลักการ
| ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
|---|---|
| สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
| หัวจับ | SUS304 |
| ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
| คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
| ซีล, โอริง | NBR |
| ปะเก็น | SUS304/NBR |