ข้อต่อสาขา ที ท่อต่างขนาด KQB2T One-Touch ฟิตติ้งโลหะ

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อท่อ ในทิศทาง 90° จากท่อเดียวกัน ข้อต่อลดขนาดของท่อ

Outline drawing ระบุขนาด ข้อต่อสาขา ที ท่อต่างขนาด: KQB2T

Outline drawing ข้อต่อสาขา ที ท่อต่างขนาด: KQB2T

Outline drawing ข้อต่อสาขา ที ท่อต่างขนาด: KQB2T

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่น⌀D1หมายเหตุ1)⌀D2หมายเหตุ1)L1L2L3QM1M2øNøOพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2 )
น้ำหนัก (กรัม)
ab
ø3.2ø4KQB2T23-049.18.314.214.121.14.112.6123.25.63.88.5
ø4ø6KQB2T04-0611.49.115.615.722.84.413.612.63.25.67.111
ø6ø8KQB2T06-0813.711.419.117.729.56.416.113.64.2816.420
ø8ø10KQB2T08-1016.613.72121.232.17.11716.14.283629.8
ø10ø12KQB2T10-1218.716.623.623.135.78.118.6174.285641.3
ø12ø16KQB2T12-1624.618.726.826.739.99.120.818.64.28108.558

หมายเหตุ 1) ⌀D1 และ ⌀D2 เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะที่ใช้ร่วมกัน (ข้อมูลอ้างอิง) One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ลำดับที่Part nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS304
2ไกด์ 1SUS304
3ไกด์ 2SUS304
4หัวจับSUS304
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPaNote2)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม

หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)

  • เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ของไหล เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
  • เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง