ยูเนี่ยน Bulkhead KQB2E One-Touch ฟิตติ้งโลหะ ซีรีส์ KQB

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิ ของไหล : -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายลม ผ่านแผงควบคุม
Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยน Bulkhead: KQB2E

Outline drawing ยูเนี่ยน Bulkhead: KQB2E
(หน่วย: มม.)
| ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | รุ่น | T (M) | H (width across flats) | L | รูติดตั้ง | M | หมายเหตุ พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ) (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3.2 | KQB2E23-00 | M10 × 1 | 12 | 32.2 | 11 | 12 | 3.4 | 14.8 |
| ø4 | KQB2E04-00 | M10 × 1 | 12 | 32.4 | 11 | 12.6 | 5.6 | 14.7 |
| ø6 | KQB2E06-00 | M14 × 1 | 17 | 35.4 | 15 | 13.6 | 13.1 | 29.2 |
| ø8 | KQB2E08-00 | M15 × 1 | 19 | 38.8 | 16 | 16.1 | 26.1 | 34.9 |
| ø10 | KQB2E10-00 | M18 × 1 | 21 | 40 | 19 | 17 | 41.5 | 47.1 |
| ø12 | KQB2E12-00 | M20 × 1 | 24 | 42.4 | 21 | 18.6 | 58.3 | 58.7 |
| ø16 | KQB2E16-00 | M27 × 1 | 30 | 46.8 | 28 | 20.8 | 113 | 107.2 |
หมายเหตุ) ค่า ของท่อ FEP
ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น
ข้อมูลจำเพาะที่ใช้ร่วมกัน (ข้อมูลอ้างอิง) One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2
ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )
โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2
| ลำดับที่ | Part Name | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ปุ่มปลด | SUS304 |
| 2 | ไกด์ 1 | SUS304 |
| 3 | ไกด์ 2 | SUS304 |
| 4 | หัวจับ | SUS304 |
| 5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
| 6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
| 7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
| 8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
| 9 | สตัด | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
ท่อที่ใช้งานได้
| วัสดุท่อ/สายยาง | FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
|---|---|
| ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote2) |
| ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2) |
| สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
| ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม
หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)
- เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ของไหล เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
- เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง