(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อในทิศทางตั้งฉาก
Drawing ข้องอ เกลียวนอก : KQB2L
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L | A | Q | M | øN | øO | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2) (มม.2 ) | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | KQB2L23-00 | 8.3 | 13.6 | 19.3 | 2.9 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3 | 6.3 |
ø4 | KQB2L04-00 | 9.1 | 14.6 | 20.5 | 3.1 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 7.4 |
ø6 | KQB2L06-00 | 11.4 | 16.6 | 23 | 3.6 | 13.6 | 3.2 | 5.6 | 11.4 | 11 |
ø8 | KQB2L08-00 | 13.7 | 20.1 | 29.1 | 5 | 16.1 | 4.2 | 8 | 21.6 | 20.2 |
ø10 | KQB2L10-00 | 16.6 | 22 | 31.7 | 5.7 | 17 | 4.2 | 8 | 35.2 | 29.6 |
ø12 | KQB2L12-00 | 18.7 | 24.6 | 35 | 6.4 | 18.6 | 4.2 | 8 | 50.2 | 37.1 |
ø16 | KQB2L16-00 | 24.6 | 28.8 | 40.5 | 7.7 | 20.8 | 4.2 | 8 | 100 | 59.7 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น
ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง 16 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 3.2 ถึง 16 มม.), ⌀1/8 ถึง 1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1/8 ถึง 1/2 นิ้ว)
เกลียวเชื่อมต่อ
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2
ลำดับที่ | Part Name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ปุ่มปลด | SUS304 |
2 | ไกด์ 1 | SUS304 |
3 | ไกด์ 2 | SUS304 |
4 | หัวจับ | SUS304 |
5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
9 | สตัด | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote2) |
ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2) |
สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม
หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)
รหัสสินค้า |
---|
KQB2L01-00 |
KQB2L03-00 |
KQB2L04-00 |
KQB2L06-00 |
KQB2L07-00 |
KQB2L08-00 |
KQB2L09-00 |
KQB2L10-00 |
KQB2L11-00 |
KQB2L12-00 |
KQB2L13-00 |
KQB2L16-00 |
KQB2L23-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | ||
฿ 232.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/32 | ||
฿ 279.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 279.90 ฿ 174.07 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 387.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 430.20 ฿ 267.76 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 645.82 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | 5/16 | ||
฿ 533.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 607.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | ||
฿ 714.60 ฿ 444.34 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 844.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | ||
฿ 1,026.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | ||
฿ 333.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง