คอนเนคเตอร์ เฮกซ็อกเก็ต เกลียวนอก One-Touch ฟิตติ้งโลหะ ซีรีส์ KQB

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ข้อต่อหกเหลี่ยมภายในที่ช่วยในการเชื่อมต่อเกลียวด้วยประแจอัลเลนสำหรับพื้นที่จำกัด

Outline drawing ระบุขนาด คอนเนคเตอร์ เฮกซ็อกเก็ต เกลียวนอก: KQB2S

Outline drawing คอนเนคเตอร์ เฮกซ็อกเก็ต เกลียวนอก: KQB2S

Outline drawing คอนเนคเตอร์ เฮกซ็อกเก็ต เกลียวนอก: KQB2S

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R, M
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ1)LA*Mพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ø3.2M5 × 0.8KQB2S23-M52916.513.51234
ø4M5 × 0.8KQB2S04-M52917.114.112.643.9
1/8KQB2S04-01S31020.417.34.17.9
ø6M5 × 0.8KQB2S06-M521219.616.613.647.8
1/8KQB2S06-01S420.617.5109.1
1/4KQB2S06-02S1415.910.714.7
ø81/8KQB2S08-01S51424.721.616.117.213
1/4KQB2S08-02S622.918.223.313.5
3/8KQB2S08-03S1723.11824
ø101/8KQB2S10-01S51725.622.51717.218.6
1/4KQB2S10-02S827.522.83920
3/8KQB2S10-03S2418.922
1/2KQB2S10-04S2217.639.2
ø121/4KQB2S12-02S81930.625.918.64626
3/8KQB2S12-03S1024.919.86020.2
1/2KQB2S12-04S2218.535.3
ø163/8KQB2S16-03S1024.633.228.120.88143.6
1/2KQB2S16-04S1229.42311340.3
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะที่ใช้ร่วมกัน (ข้อมูลอ้างอิง) One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ลำดับที่Part nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS304
2ไกด์ 1SUS304
3ไกด์ 2SUS304
4หัวจับSUS304
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPaNote2)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม

หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)

  • เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ของไหล เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
  • เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง