ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ2 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ยึดแผง ขนาดเมตริก

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

การ ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ ออโรพอลิเมอร์โครงสร้าง ซีล สี่เท่า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
· แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C):1.0 mpa.
· อุณหภูมิใช้งาน:0 ถึง 200 ° C
·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
·ขนาดเมตริก

ฟลูออโรโพลีเมอร์ฟิตติ้งไฮเปอร์

ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน

ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ: มิลลิเมตร

ลักษณะภายนอก LQ2P ซีรีส์

ลักษณะภายนอก LQ2P ซีรีส์

ขนาด 2, 3

ขนาด 2, 3

ขนาด 4, 5

ขนาด 4, 5

รุ่นบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอกEHJKL1L2MNเสื้อW
LQ2P21□□ø619186ø14.5317319.9-716
LQ2P22□□ø4
LQ2P32□□ø822246ø20.5368326.2-724
LQ2P42□□ø1028309ø24.5409333.121730
LQ2P52□□ø1232369ø30.54710840261036

(E): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
W: ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น