ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาดนิ้ว

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟลูออโรโพลีเมอร์ที่มีส่วนยึดท่อบนน็อตที่ใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
· น๊อตตัวเมีย ง่าย
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาด สเปค นิ้ว LQ1E-R ชนิด

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาด LQ1E-R นิ้วขนาดรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

LQ1E-R ซีรีย์การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาด LQ1E-R นิ้วขนาดรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

LQ1E-R ซีรีย์การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาด LQ1E-R นิ้วขนาดรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6

 

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นด้านหนึ่งด้าน BBC₁C₂E₁E₂H₁H₂L₁L₂M₁M₂W
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก
*LQ1E3A-R33/8 "1/8 "---2415211435.531.52816.5-
LQ1E4A-R21/2 "1/4 "699242021174338.52823-
*LQ1E4A-R31/2 "3/16 "---151435.531.516.5-
*LQ1E4A-R41/2 "1/8 "
*LQ1E5A-R23/4 "3/8 "---39.52036175447.5492346
*LQ1E5A-R33/4 "1/4 "
*LQ1E5A-R43/4 "3/16 "1514514216.5
*LQ1E6A-R21 "1/2 "---39.524362156.552.5492846
*LQ1E6A-R31 "3/8 "20175447.523
*LQ1E6A-R41 "1/4 "
*LQ1E6A-R51 "3/16 "1514514216.5

บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)