วาล์วระบายลมเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช AQ240F / 340F Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
วาล์วระบายลมเร็ว วาล์วกันกลับสองทาง พร้อมตัวเก็บเสียงในตัว
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัดพื้นที่
· การเชื่อมต่อท่อเข้าออกเป็นเส้นตรง
· มีฟิตติ้งแบบ one-touch ในตัว
· มีตัวเก็บเสียงในตัว
· น้ำหนักเบา ( ตัวเครื่องเรซิ่น )
รายละเอียดจำเพาะของวาล์วเร่งระบาย ซีรีส์ AQ

Drawing แสดงโครงร่างของรหัสสินค้าที่มีตัวลดเสียงลม
(หน่วย: มม.)
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ d | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | M1 | น้ำหนัก ก. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ240F-04-00 | 4 | 9.3 | 10.0 | 39.2 | 5.2 | 14.3 | 12.9 | 5 |
| AQ240F-06-00 | 6 | 11.6 | 10.0 | 40.7 | 6.2 | 15.4 | 13.7 | 6 |
| AQ340F-06-00 | 6 | 11.6 | 11.8 | 44.8 | 6.3 | 19.5 | 13.7 | 11 |
| AQ240F-07-00 | 1/4" | 12 | 10.0 | 40.7 | 6.2 | 15.4 | 13.7 | 6 |
| AQ340F-07-00 | 1/4" | 13.2 | 11.8 | 52.2 | 7.1 | 20.3 | 16.8 | 11 |

รุ่นที่มีฟิตติ้งที่พอร์ทระบาย
(หน่วย: มม.)
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ d | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | น้ำหนัก ก. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ240F-04-04 | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 13.7 | 23.5 | 12.9 | 12.9 | 6 |
| AQ240F-06-06 | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 14.7 | 26.7 | 13.7 | 13.7 | 8 |
| AQ340F-06-06 | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 19.6 | 31.7 | 13.7 | 13.7 | 13 |
| AQ240F-07-07 | 1/4" | 12 | 40.7 | 6.2 | 15.1 | 27.3 | 13.7 | 13.7 | 8 |
| AQ340F-07-07 | 1/4" | 13.2 | 52.2 | 7.1 | 20.0 | 33.1 | 16.8 | 13.7 | 13 |
Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีตัวลดเสียงลม
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | บอดี้ A | PBT | — |
| 2 | ซีทริง | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 3 | ฐานวาล์ว | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 4 | ฝาครอบตัวลดเสียงลม | SUS304 | — |
| 5 | วัสดุตัวลดเสียงลม | ฟองน้ำ PVA | — |
| 6 | สเปสเซอร์ | POM | — |
| 7 | คาสเซ็ท | — | — |
| 8 | ซีล | NBR | — |
| 9 | วาล์ว | HNBR | — |

Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีฟิตติ้งที่พอร์ทระบาย
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | บอดี้ A | PBT | — |
| 2 | ซีทริง | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 3 | ฐานวาล์ว | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| 4 | บอดี้ฉากเกลียวนอก | PBT | — |
| 5 | สเปสเซอร์ | POM | — |
| 6 | คาสเซ็ท | — | — |
| 7 | ซีล | NBR | — |
| 8 | วาล์ว | HNBR | — |
| 9 | โอริง | NBR | — |
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
|---|---|
| รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.5 MPa |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
| ความดันในการทำงานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
| วัสดุท่อที่ใช้ได้หมายเหตุ 1: | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
หมายเหตุ 1: โปรดใส่ใจความดันในการใช้งานสูงสุดเป็นพิเศษ เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อน หรือโพลียูรีเทน
การออกแบบและการเลือก
การระบายที่ไม่เพียงพอ หรือการสั่น อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวน หากเกิดเหตุดังต่อไปนี้
(A) เมื่อมีความดันตกค้างหรือ ความดันต้านกลับที่ด้าน IN
(b) เมื่อความดันต่างระหว่างด้าน IN และ OUT มีค่าน้อยกว่าความดันในการใช้งานขั้นต่ำ
(c) เมื่อพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลของโซลินอยด์วาล์ว หรือของท่อที่เชื่อมต่อทางด้าน IN ของ AR มีขนาดเล็กกว่าของ AQ