ข้อต่อหมุนแรงบิดต่ำ MQR Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ท่อร่วมหมุนได้ซึ่งจัดเรียงพอร์ตเชื่อมต่อท่อในรูปแบบเกลียวเพื่อให้ง่ายต่อการวางท่อ
[คุณสมบัติ]
· แรงบิดการหมุนที่เสถียรซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก ความดันหรือความผันผวนของอุณหภูมิ
· ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงบิดเชิงมุมเนื่องจากแกนม้วนยึดติดกับพื้นผิวการหมุนได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
· แรงบิดหมุนต่ำ: 0.003 ถึง 0.50 N · m หรือน้อยกว่า
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง + 80 °C
· ความเร็วรอบที่อนุญาต: 200 ถึง 3,000 นาที-1 (รอบต่อนาที)
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์จ่ายลมไปยังเพลาหมุน/ โยกบน จานหมุนงาน ประเภทของ ซีล โลหะแขนหุ่นยนต์ ฯลฯ