ตัวควบคุมความเร็วสเตนเลส (ชนิดข้อต่องอ) ใน Series ASG

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วควบคุมความเร็ว (แบบข้องอ) ASG ซีรี่ส์
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● รูปแบบการควบคุม : Meter In / Meter Out
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5 , R1/8, R1/4 และ R3/8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : -5 ถึง 60 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● วัสดุ
ตัวเรือน - SUS 316.
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วสแตนเลส (ชนิดข้องอ) ซีรีส์ ASG

ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วสแตนเลส (ชนิดข้องอ) ซีรีส์ ASG

ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วสแตนเลส (ชนิดข้องอ) ซีรีส์ ASG

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
จำนวนรอบการหมุนของเข็ม10 รอบ (8 รอบหมายเหตุ 1))
วัสดุท่อที่ใช้งานได้FEP, PFA, ไนลอน, ไนลอนชนิดอ่อน
โพลียูรีเทนหมายเหตุ 3), โพลีโอเลฟิน

หมายเหตุ 1) สำหรับชนิด ASG22□F-M5
หมายเหตุ 2) โปรดใช้ความระมัดระวังที่แรงดันใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 3) เมื่อใช้ท่อโพลียูรีเทน ให้ใช้ปลอกหุ้มด้านใน

อัตราการไหลและพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล

รุ่นASG22□F-M5ASG32□F-01ASG42□F-02ASG52□F-03ASG62□F-04
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ มม.⌀4, ⌀6⌀4⌀6, ⌀8⌀6⌀8, ⌀10⌀8⌀10, ⌀12⌀12
ค่า C: ค่า Sonic conductance dm3/(s·bar)การไหลอิสระ0.30.550.71.21.42.42.84.8
การไหลที่ถูกควบคุม0.30.550.61.21.21.72.44.7
ค่า B: ค่าความดันวิกฤตการไหลอิสระ0.40.20.20.30.30.20.20.3
การไหลที่ถูกควบคุม0.20.250.250.30.30.250.250.25

หมายเหตุ) อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

รุ่น

ชนิดข้องอขนาด พอร์ตเชื่อมต่อท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.
4681012
ASG22□F-M5M5 × 0.8●●———
ASG32□F-01R1/8●●●——
ASG42□F-02R1/4—●●●—
ASG52□F-03R 3/8——●●●
ASG62□F-04R 1/2————●

สัญลักษณ์ JIS

ชนิดควบคุมการไหลขาออก

ชนิดควบคุมการไหลขาออก

 ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า

ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดควบคุมการไหลขาออก

ชนิดควบคุมการไหลขาออก