ตัวควบคุมปริมาณลม Uni ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช

ข้อควรระวัง
- โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุมปริมาณลมที่ใช้การซีลแบบปะเก็น
[คุณสมบัติ]
· เกลียวท่อใหม่ลดเวลาขันสกรูลง 1/3
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานกับ Rc, G, NPT และ NPTF
รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีรีส์ AS

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS
รุ่น
| รุ่น | ขนาดเกลียวยูนิไฟด์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดข้องอ | ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ขนาดเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||||||||||||
| 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 1/2 นิ้ว | |||
| AS22□1F-U01 | AS23□1F-U01 | 1/8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎* | — | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | — | — |
| AS22□1F-U02 | AS23□1F-U02 | 1/4 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| AS32□1F-U02 | AS33□1F-U02 | 1/4 | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | ● | — |
| AS32□1F-U03 | AS33□1F-U03 | 3/8 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| AS42□1F-U04 | AS43□1F-U04 | 1/2 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● |
หมายเหตุ 1) * แสดงเฉพาะชนิดข้องอเท่านั้น
หมายเหตุ 2) □ระบุวิธีการควบคุม (0 สำหรับชนิดควบคุมการไหลขาออก, 1 สำหรับชนิดควบคุมการไหลขาเข้า)
หมายเหตุ 2) สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาเข้าและชนิดควบคุมการไหลขาออกได้ด้วยสายตา
แยกแยะชนิดได้โดยดูจากล็อกนัท ล็อกนัทของชนิดควบคุมการไหลขาออกชุบซิงค์โครเมต (ล็อกนัทแบบกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ส่วนล็อกนัทของชนิดควบคุมการไหลขาเข้าชุบซิงค์โครเมตสีดำ
หมายเหตุ 4) รุ่นที่มีเครื่องหมาย ◎ ชุบนิกเกิลเป็นมาตรฐาน
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
| ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
| วัสดุท่อที่ใช้งานได้หมายเหตุ 1) | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
| เกลียวติดตั้ง | เกลียวยูนิไฟด์ |
| ซีล (ส่วนเกลียว ) | ปะเก็น |
| ตัวเลือก | ล็อกนัทแบบกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าหมายเหตุ 2) |
หมายเหตุ 1) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 2) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
อัตราการไหลและ Sonic conductance
| รุ่น | AS22□1F-U01 AS23□1F-U02 | AS22□1F-U02 AS23□1F-U02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|