ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ one-touch, ชนิดกดล็อค ข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล, ซีลด้านหน้า

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ล็อค แบบกดช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานของตัว ล็อค เข็ม
· ที่ มือจับ ขนาดใหญ่ขึ้น
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· แรงแทรกสูงสุดลดลง 30% (8 N)
· ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดึงสูงสุด 20% (5 N) * ความแข็งแรงในการดึง สายยาง อยู่ใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับ ผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นสเปคมาตรฐาน
· 360°/ วางท่อได้ฟรี (ชนิดยูนิเวอร์ซัล)

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลมแบบคลีน พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์ซัล ซีลหน้าสัมผัส, ซีรีส์ AS

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดข้องอ

  • วิธีการซีล: ซีลหน้าสัมผัส
  • ประเภทเกลียว: G, R, NPT
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดข้องอ

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดข้องอ

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2บอดี้ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3มือจับPOM
4เข็มPBT
5ตัวหรี่ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
6ยูซีลHNBR
7โอริงNBR
8โอริงNBR
9คาสเซ็ท
10ซีลNBR
11ซีลNBR

ชนิดยูนิเวอร์ซัล

  • วิธีการซีล: ซีลหน้าสัมผัส
  • ประเภทเกลียว: G
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดยูนิเวอร์ซัล

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดยูนิเวอร์ซัล

ลำดับที่ลักษณะวัสดุ
1บอดี้ APBT
2บอดี้ข้องอPBT
3บอดี้ Bสเตนเลส
4มือจับPOM
5เข็มPBT
6ตัวหรี่สเตนเลส
7ยูซีลHNBR
8โอริงNBR
9โอริงNBR
10โอริงNBR
11คาสเซ็ท
12ซีลNBR
13ซีลNBR

รุ่น

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อวิธีการซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ชนิดข้องอชนิดยูนิเวอร์ซัลขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.24681012161/8 นิ้ว5/32 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว3/8 นิ้ว1/2 นิ้ว
AS22□1F-G01AS23□1F-G01G1/8ซีลหน้าสัมผัสหมายเหตุ)