ตัวควบคุมปริมาณลมแบบคู่ สำหรับการใช้งานที่ความเร็วต่ำ, ซีรีส์ ASD-FM

ข้อควรระวัง
- โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุมปริมาณลมผลิตโดยบริษัท SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· มีวาล์วควบคุมการไหลสองตัวและมีเช็ควาล์ว (วาล์วกันกลับ) ในตัว
· ป้องกันปัญหาการติด-ลื่น และช่วยควบคุมปริมาณลมของกระบอกสูบชนิดเคลื่อนที่ทางเดียว
· ช่วยให้ควบคุมปริมาณลมได้อย่างสม่ำเสมอ แม้การไหลจะมีความผันผวน
· อุปกรณ์ควบคุมชนิดความเร็วต่ำสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก
รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลมแบบคู่ สำหรับการใช้งานที่ความเร็วต่ำ, ซีรีส์ ASD-FM
รุ่น
| รุ่น | ท่อที่ใช้งานได้ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดเมตริก | ขนาดในหน่วยนิ้ว | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 1/8 นิ้ว | 5/32 นิ้ว | 3/16 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/16 นิ้ว | 3/8 นิ้ว | |
| ASD230FM-M5 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASD330FM-01 | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| ASD430FM-02 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| ASD230FM-U10/32 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| ASD330FM-N01 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — |
| ASD430FM-N02 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
|---|---|
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
| ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุ 1) วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
หมายเหตุ 1) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 2) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ล็อกนัทของฝั่งควบคุมการไหลขาออกชุบซิงค์โครเมต (ล็อกนัทแบบกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ล็อกนัทของฝั่งควบคุมการไหลขาเข้า และมือจับแบบ M5 ชุบซิงค์โครเมตสีดำ
อัตราการไหลและ Sonic conductance
| รุ่น | ASD230FM | ASD330FM | ASD430FM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดเมตริก | ⌀4, ⌀6 | ⌀6, ⌀8 | ⌀6 | ⌀8, ⌀10 |
| ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀1/8 นิ้ว, ⌀5/32 นิ้ว ø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว | ø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว | — | ⌀1/4 นิ้ว, ⌀5/16 นิ้ว ⌀3/8" | |
| การไหลที่ถูกควบคุม | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 7 | 12 | 38 | |
| Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.02 | 0.04 | 0.12 | ||
| อัตราส่วนความดันวิกฤต | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||
| การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 7 | 12 | 38 | |
| Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.02 | 0.04 | 0.12 | ||
| อัตราส่วนความดันวิกฤต | 0.3 | 0.15 | 0.15 | ||
หมายเหตุ 1) อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C