ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการทำงานความเร็วต่ำ, ชนิดอินไลน์, AS-FM Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็ว สำหรับใช้งานที่ความเร็วต่ำ,ชนิด In-Line, AS-FM ซีรี่ส์
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบตรง
● รูปแบบการควบคุม : In-Line
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 3.2, 4, 6, และ 8
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (inch.) : 1/4, 1/8, 3/16, 5/16 และ 5/32
● รองรับการใช้งานสภาพแวดล้อม : มาตรฐาน และ พื้นที่ควบคุมความสะอาด
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต และ ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ติดตั้งสำหรับปรับอัตราการไหลของลมอัดในระบบนิวเมติกส์

รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการใช้งานที่ความเร็วต่ำ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FM

ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการใช้งานที่ความเร็วต่ำ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FM: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับการใช้งานที่ความเร็วต่ำ

ลำดับที่ชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2มือจับPBTหมายเหตุ 1)สีดำ
3บอดี้ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4เข็มทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ตัวหรี่ทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
6น็อตล็อคเหล็กกล้าหมายเหตุ 3)ชุบซิงค์โครเมตหมายเหตุ 2)
7ยูซีลHNBR
8สเปสเซอร์
9คาสเซ็ท
10ซีลNBR
11โอริงNBR

หมายเหตุ 1) ชนิด AS1001FM เป็นทองเหลือง (ชุบซิงค์โครเมตสีดำ)
หมายเหตุ 2) ล็อกนัทแบบกลมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ 3) ล็อกนัทแบบกลมผลิตจากทองเหลืองเฉพาะสำหรับรุ่น AS1001FM เท่านั้น

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
ขนาดเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
3.24681/8 นิ้ว5/32 นิ้ว3/16 นิ้ว1/4 นิ้ว5/16 นิ้ว
AS1001FM
AS2001FM
AS2051FM

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
หมายเหตุ 1) วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน

หมายเหตุ 1) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุด เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
หมายเหตุ 2) ส่วนประกอบที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า มือจับแบบ M5 ชุบซิงค์โครเมตสีดำ

อัตราการไหลและ Sonic conductance

รุ่นAS1001FMAS2001FMAS2051FM
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดเมตริก⌀3.2, ⌀4, ⌀6⌀4⌀6⌀6⌀8
ขนาดในหน่วยนิ้วø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 "
⌀1/4"
⌀5/32"ø3/16 นิ้ว, ø1/4 นิ้ว⌀3/16 นิ้วø1/4 นิ้ว, ø5/16 นิ้ว
การไหลที่ถูกควบคุมอัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)71238